Wie man Messungen an Halbleiterbauelementen durchführt

Präzision Quelle / Maßeinheit
+ Präzision Quelle / Maßeinheit

Durchführung von Messungen an Halbleiterbauelementen im Lehrlabor

Die Verknüpfung von Halbleitertheorie und praktischen Ingenieurskenntnissen erfordert ein Lehrlabor, das es Studierenden ermöglicht, das Verhalten von Bauelementen direkt zu beobachten und Messergebnisse in konkrete Designentscheidungen umzusetzen. Studierende müssen Bauelementeigenschaften wie die Strom-Spannungs-Kennlinien von LEDs, Bipolartransistoren und MOSFETs messen, das elektrische Verhalten unter verschiedenen Betriebsbedingungen analysieren und diese Erkenntnisse mit Schaltungsanwendungen, einschließlich Mischer- und Verstärkerdesign, verknüpfen.

Um dieses Lernziel zu erreichen, sind präzise Messinstrumente, integrierte Design- und Simulationswerkzeuge sowie strukturierte Laborabläufe erforderlich, die Studierende von der Bauelementcharakterisierung bis zur Schaltungsoptimierung führen. Eine integrierte Halbleiter-Lehrlaborplattform ermöglicht genaue Messungen, die automatisierte Durchführung von Experimenten und einen nahtlosen Übergang von der Messung zur Designanalyse. So können Lehrende skalierbare, praxisorientierte Schulungen anbieten und Studierende mit praktischen Kenntnissen im Bereich der Halbleitertechnik ausstatten.

Lösung für Messungen an Halbleiterbauelementen

Die Verbindung von Halbleitertheorie und praktischen Ingenieursfähigkeiten erfordert eine Laborumgebung, die es Studierenden ermöglicht, das Verhalten von Bauelementen zu beobachten, präzise Messungen durchzuführen und die Ergebnisse mit realen Schaltungsdesignaufgaben zu verknüpfen. Die Keysight Semiconductor Teaching Lab Solution kombiniert B2902C Präzisions-Quellen-/Messeinheiten (SMUs), die PathWave ADS Designsoftware und die Digital Learning Suite, um Experimente von der Charakterisierung von LEDs, BJTs und MOSFETs bis hin zum Design von Mischern und FET-Verstärkern zu unterstützen. Die Plattform ermöglicht präzise Bauelementmessungen, automatisierte Testdurchführung und die Simulation integrierter Schaltungen innerhalb eines strukturierten Lehrablaufs. Mit sofort einsatzbereiten Labormodulen, branchenüblichen Werkzeugen und skalierbaren Laborkonfigurationen verbessert die Lösung die Laboreffizienz und hilft Studierenden gleichzeitig, praktisches Designverständnis und branchenrelevante Halbleiter-Ingenieurskompetenzen zu entwickeln.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für Halbleiterbauelementmessungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der passenden Lösung?