Wie man Signale mithilfe von Spektrumaufzeichnungen klassifiziert

Handsignalanalysator
+ Handsignalanalysator

Erfassung und Klassifizierung von Hochfrequenzsignalen (HF-Signalen)

Moderne Funkumgebungen enthalten oft eine Mischung aus bekannten, unbekannten und intermittierenden Signalen, die in Echtzeit schwer zu identifizieren sind, insbesondere wenn Ingenieure Interferenzen, Spektrumsverletzungen oder Störungen missionskritischer Kommunikationssysteme untersuchen. In solchen Situationen ist die Fähigkeit, Breitbandspektrumsaktivitäten zu erfassen und für eine detailliertere Analyse wiederzugeben, unerlässlich, um zu verstehen, was wann geschah und wie es die Gesamtleistung des Systems beeinträchtigte. Da Spektrumsumgebungen immer stärker ausgelastet und dynamischer werden, benötigen Ingenieure Werkzeuge, die sowohl Echtzeit-Informationen als auch detaillierte Nachbearbeitungen der erfassten Daten ermöglichen.

Durch die Kombination von Spektrumaufzeichnungen der Keysight FieldFox Handheld-Signalanalysatoren mit der Keysight Spektrummanagement-Software können Ingenieure Signale nach der Erfassung klassifizieren, Ereignisse im Zeitverlauf korrelieren und erwartete Übertragungen von anomalen Sendern mithilfe fortschrittlicher Visualisierungs- und Analyse-Workflows unterscheiden. Dieser Ansatz ermöglicht eine gründlichere Untersuchung komplexer HF-Ereignisse, verbessert die Identifizierung intermittierender oder schwer zu erfassender Signale und unterstützt fundiertere Entscheidungen bei der Fehlersuche, Spektrumüberwachung und Betriebsanalyse.

Signalklassifizierung mit Aufzeichnungslösung

Feldspektrumuntersuchungen erfordern häufig, dass Ingenieure Breitband-HF-Aktivität aufzeichnen und IQ-Daten direkt am Ort des Auftretens erfassen, um intermittierende, unbekannte oder schwer zu beobachtende Signale später detaillierter analysieren zu können. Keysights FieldFox Handheld bietet hierfür die passende Lösung. Spektrumanalysatoren Dieser Workflow wird durch die direkte Erfassung von Spektrumaktivitäten im Feld unterstützt, während die Keysight Spectrum Management Software erweiterte Funktionen für Nachbearbeitung, Visualisierung und Signalklassifizierung zur tiefergehenden Analyse bietet. Zusammen ermöglichen sie einen umfassenden Workflow zur Identifizierung unbekannter Signale, zur Analyse von Interferenzmustern, zur Korrelation von Ereignissen im Zeitverlauf und zur Unterscheidung erwarteter Übertragungen von anomalen Sendern. Dies beschleunigt die Entscheidungsfindung im HF-Bereich – vom Feld bis zum Labor – und erhöht die Sicherheit bei Fehlersuche, Spektrumüberwachung und geschäftskritischen Betriebsanalysen.

Blockdiagramm der Signalklassifizierung mit Aufzeichnungslösung

Blockdiagramm zur Klassifizierung eines Signals mithilfe von Spektrumaufzeichnung

Erkunden Sie die Signalklassifizierung mit Aufzeichnungslösungen.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Signalklassifizierung mit Aufzeichnungssoftware

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung?