So automatisieren Sie 5G HF-Fertigungstests

5G Multiband-Vektor-Transceiver
+ 5G Multiband-Vektor-Transceiver

Automatisieren Sie HF-Produktionstests

5G New Radio (NR) HF-Fertigungstests erfordern wiederholbare Stimuli, kalibrierte Messpfade, automatisierte Sequenzierung sowie konsistente Gut/Schlecht-Grenzwerte über verschiedene Gerätevarianten und Betriebsbänder hinweg. Der Aufbau misst Modulationsqualität, Nachbarkanalleistungsverhältnis (ACLR), Ausgangsleistung und bandbreitenbezogene Parameter, wobei der Instrumentenstatus, die Konfiguration des Prüflings (DUT) und die Datenerfassung gesteuert werden.

Die Testsequenz konfiguriert den Prüfling (DUT), wendet die erforderliche 5G NR-Wellenform oder Betriebsbedingung an, erfasst das übertragene Signal und zeichnet Messergebnisse im Vergleich zu den Produktionsgrenzwerten auf. Ingenieure können Validierungsmessungen in der Fertigung wiederverwenden, indem sie dieselben Testdefinitionen, Benutzeroberflächen und Automatisierungslogiken über die Entwicklungs-, Designverifikations- und Produktionstestphasen hinweg anwenden.

Automatisierte HF-Fertigungslösung

Um 5G HF-Fertigungstests zu automatisieren, beginnen Sie mit der Definition der Messsequenz und der Konfiguration jedes Prüflings. Der Keysight Multiband-Vektor-Transceiver unterstützt diesen Ansatz mit kompakten, skalierbaren Basisstationstests über FR1- und FR2-Signalpfade. Er ermöglicht wiederholbare Sendermessungen, einschließlich Fehlervetormagnitude (EVM), Nachbarkanalleistungsverhältnis (ACLR), Protokollierung von Produktionsgrenzwerten und Testautomatisierungssoftware, die Teams dabei unterstützt, Messmethoden von der Entwicklung bis zur Fertigung wiederzuverwenden.

Siehe Blockdiagramm der Automatisierten HF-Fertigungslösung

So automatisieren Sie 5G HF-Fertigungstests

Produkte für unsere automatisierte HF-Fertigungslösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?