Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight-Zeitsynchronisationsanalysatoren integrieren O-DU-Emulation, hardwaregesteuerte Störungseinspeisung und Multiport-Synchronisationsmessung in eine einheitliche Plattform – entwickelt zur Validierung der Timing-Performance in ORAN-Fronthaul- und verteilten MIMO-Antennensystemen. Diese Analysatoren ermöglichen Tests der Steuerungs-, Benutzer-, Synchronisations- und Managementebene (C/U/M/S-Ebene) und messen gleichzeitig Taktqualität und Taktversatz mit einer Zeitstempelauflösung von 1 ns über mehrere Funkeinheiten hinweg. Sie bieten präzise SyncE/PTP-Emulation und dynamische Störungseinspeisung für eine umfassende O-RU-Synchronisationsvalidierung und das Debugging von Massive MIMO. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Emulation von 10 GE bis 100 GE Fronthaul unter gleichzeitiger Validierung der C/U/M/S-Plane-Timing- und PTP-Profilkonformität unter realistischen Netzwerkbedingungen.
Zeitfehler, Abweichungen und Haltezeitbeeinträchtigungen werden präzise über mehrere Ports mit hardwareseitiger Zeitgenauigkeit eingespeist, um die Synchronisierungsreserve und Robustheit zu validieren.
Messen Sie zeitstempelbasierte Abweichungen und Phasen entlang der Antennenpfade, um eine genaue Zeitsteuerung für das Beamforming in verteilten RU-Systemen zu gewährleisten.
Wählen Sie zwischen GNSS-, PPS-, Rubidium- oder 10-MHz-Referenzeingängen, um Synchronisationstests mit Python- oder REST-APIs für eine reproduzierbare Validierung zu automatisieren.
Form factor
Appliance, Timing Card (Non-Rubidium), Timing Card (Rubidium), Ethernet Line Card, Software
Interface speed modes
100GE, 25GE, 10GE
Protocol support
TSA Advanced Software, PTP Generation and Measurement, SyncE Generation and Measurement, O-RU S-Plane Conformance
941-0120
Der Keysight-Zeitsynchronisationsanalysator ermöglicht nahtloses Testen mit dem leistungsstarken Open RAN Distributed Unit (O-DU)-Emulator, der für die Prüfung und Validierung von MIMO- und Massive-MIMO-O-RAN-Funkeinheiten (O-RU) entwickelt wurde. Die Lösung umfasst ein vielseitiges Gerät und eine 3U-Software-Rackhalterung.
944-1801
Der Keysight Zeitsynchronisationsanalysator beinhaltet eine Timingkarte, die eine höhere Genauigkeit, flexible Konfiguration und vielseitige Testmöglichkeiten bietet.
944-1802
Der Keysight Zeitsynchronisationsanalysator beinhaltet eine Timingkarte mit Rubidium, um eine verbesserte Stabilität und hohe Präzision zu gewährleisten.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Bei 5G- und ORAN-Implementierungen können beide Störungen die phasenkohärente Strahlformung beeinträchtigen, Intersymbolinterferenzen verursachen und die Dienstgüte (QoS) für Anwendungen wie AR/VR, industrielle Automatisierung und private LTE/5G-Netze beeinträchtigen. Advanced Testplattformen ermöglichen es Ingenieuren, diese Beeinträchtigungen sowohl mit einer Zeitstempelauflösung im Subnanosekundenbereich zu messen als auch sie gezielt einzusetzen, um die Netzwerkstabilität und die Leistungsfähigkeit im Langzeitbetrieb zu überprüfen.
Die Einhaltung dieser Standards gewährleistet Zeitgenauigkeit, Dienstzuverlässigkeit und reibungslose Interoperabilität bei der Netzwerkintegration. Konformitätstests sind besonders wichtig für die Überprüfung von O-RUs und Transport-Switches vor deren Einsatz in produktiven 5G-Netzen.
Moderne Fronthaul- und Backhaul-Netzwerke nutzen verschiedene Leitungsgeschwindigkeiten (10GE, 25GE, 50GE, 100GE) sowie die neueren 400GE/800GE-Verbindungen. Jede dieser Verbindungen weist spezifische Serialisierungsverzögerungen, PHY-Eigenschaften und Protokollstapelverhalten auf. Die Synchronisationsleistung kann aufgrund von Änderungen der Paketierungsverzögerung, der Pufferarchitektur und der Jitterprofile erheblich mit der Schnittstellengeschwindigkeit variieren.
Tests über alle relevanten Geschwindigkeiten hinweg gewährleisten die Einhaltung der Timing-Ausrichtung und Phasengenauigkeit unter verschiedenen Bandbreitenbedingungen, Verkehrsprofilen und Lastszenarien. Dies ist entscheidend für Betreiber, die eine skalierbare 5G-zu-6G-Evolution planen, da unentdeckte Synchronisierungsbeeinträchtigungen bei höheren Geschwindigkeiten nach Upgrades zu kostspieligen Problemen im Feld führen können.