Testen auf DDR4-Konformität

Oszilloskop der Infiniium UXR-Serie
+ Oszilloskop der Infiniium UXR-Serie

Prüfung auf DDR4-Konformität mit einem Oszilloskop und automatisierter Prüfsoftware

Die Prüfung der Konformität mit der doppelten Datenrate der vierten Generation (DDR4) erfordert ein Oszilloskop mit ausreichender Bandbreite für die Messung der Datenrate von 3,2 GT/s und fortschrittlichen Messanalysefunktionen. Genaue Messungen erfordern eine Sonde mit geringer Belastung und ein Interposer, um auf die Speichersignale zugreifen zu können, ohne Probleme mit der Signalintegrität zu verursachen. Automatisierte Software für Konformitätstests unterstützt die Benutzer bei der Einrichtung und Durchführung von Konformitätstests auf dem Speicherbaustein.

Die Software für die Konformitätsprüfung sollte Messungen wie Augendiagrammanalyse, Maskentest und Ringing abdecken. Diese sind für die Charakterisierung von DDR4-Geräten entscheidend. Schließlich sollte die Software den Pass/Fail-Status der Messung gemäß der Spezifikation des Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC) für DDR4- und LPDDR4-Bauteile (Low-Power) enthalten.

UXR-SEries Oszilloskop mit Speicherprüfkarte

Lösung für DDR4-Konformitätstests

Die Keysight DDR4-Konformitätstestlösung umfasst ein Echtzeit-Oszilloskop, einen Low-Loading-Probe-Verstärker und Interposer sowie eine automatisierte Konformitätstestsoftware. Die automatisierte Konformitätstestsoftware von Keysight läuft auf einem Keysight-Oszilloskop der Infiniium UXR-Serie mit hoher Bandbreite. Entwickler können ihre Hardware konfigurieren und alle Takt-, elektrischen und Timing-Parameter testen, um die Konformität mit der JEDEC-Spezifikation für alle DDR4- und LPDDR4-Bausteine sicherzustellen, wobei wichtige Messungen wie Echtzeit-Augendiagramme und Jitter verwendet werden. Die Software liefert einen detaillierten Bericht über die Ergebnisse und den Pass/Fail-Status der Messung. Darüber hinaus bietet sie eine Schnittstelle zu Keysight EDA Memory Designer, um Simulationen und Wellenformen zu testen und so sicherzustellen, dass Ihr Design und Ihr Prototyp wie erwartet funktionieren.

Demo des DDR4-Konformitätstests ansehen

Entdecken Sie die Produkte in unserer DDR4-Konformitätstestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?