So führen Sie die Leistungssequenzierung durch

 Tischnetzteil
+ Tischnetzteil

Sequenzierung mit mehreren unabhängigen Leistungsausgängen

Geräte wie Mikroprozessoren, feldprogrammierbare Gate-Arrays und komplexe Schaltungen erfordern eine ordnungsgemäße Ein- und Ausschaltsequenzierung, um die ordnungsgemäße Funktionalität, Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Die meisten Geräte benötigen mehrere Vorspannungen oder Schienenspannungen, um Probleme mit der Ein- und Ausschaltreihenfolge zu lösen. Ingenieure, die an Geräten mit spezifischen Timing-Anforderungen arbeiten, müssen ein Netzteil mit Power Sequencing verwenden, um einen allmählichen und kontrollierten Start zu ermöglichen und das Risiko plötzlicher Spannungsänderungen zu verringern.

Das Power Sequencing hilft, versehentliche Beschädigungen des Geräts zu vermeiden, indem Spannungsausgänge und Verzögerungen automatisch nach einem vorgegebenen Muster eingestellt werden. Bei einem Tischnetzteil mit drei Gleichstromausgängen können Prüfingenieure die unabhängigen und isolierten Gleichstromausgänge mit der richtigen Spannung und Stromgrenze einstellen. Als Nächstes stellen Sie die Verzögerungen für jeden Kanal ein, um anzugeben, wie lange das Gerät nach dem Start der Sequenz mit dem Einschalten wartet. Das Gleiche gilt für die Ausschaltsequenz, wobei die Reihenfolge umgekehrt wird.

Power Sequencing Testlösung

Für die Durchführung der Spannungssequenzierung ist ein Tischnetzteil mit mindestens drei Gleichstromausgängen und integrierten Spannungssequenzierungsfunktionen erforderlich. Die Tischnetzteile E36312A und E36313A von Keysight mit drei Ausgängen und integrierten Spannungssequenzierungsfunktionen bieten eine präzise Steuerung der Ein- und Ausschaltsequenzen. Mit der Tischstromversorgung können Sie eine einzelne DC-Ausgangssequenz für einen Kanal oder eine Gruppe von bis zu drei DC-Ausgängen erstellen. Die Lösung verfügt über erweiterte Funktionen wie Datenprotokollierung, Ausgangssequenzierung, Listenmodus und Ausgangskopplung.

Siehe Demo der Leistungssequenzierung

Entdecken Sie die Produkte in unserer Power Sequencing-Lösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?