Generierung eines RF-Trägersignals

PSG Analoger Signalgenerator
+ PSG Analoger Signalgenerator

Erzeugen eines RF-Trägersignals mit einem Signalgenerator

Die Erzeugung eines HF-Trägersignals erfordert einen Signalgenerator in messtechnischer Qualität mit hervorragenden Verzerrungs- und Störungseigenschaften, um eine hohe spektrale Reinheit zu gewährleisten. Die Hochfrequenzwellenform muss eine geringe kurzfristige Frequenzdrift und ein geringes Phasenrauschen aufweisen. Außerdem muss sie frei von Nebengeräuschen und Flimmern sein. Eine gängige Methode zur Messung der spektralen Reinheit ist die Messung des Einseitenband-Phasenrauschens in einer Bandbreite von 1 Hz in Abhängigkeit vom Offset zum Träger.

Um den HF-Signalgenerator einzurichten, wählen Sie die Frequenz und die Amplitude an der Vorderseite aus. Der Generator wird normalerweise im Standardmodus betrieben. Es gibt jedoch zahlreiche Optionen, um die Leistung des Signals je nach Anwendung anzupassen. Die Option für ein geringes Phasenrauschen mit einem wählbaren Frequenzoffset kann bei einer Kommunikation mit geringer Bandbreite eine Priorität sein. Wählen Sie die Option zur Optimierung des Signal-Rausch-Verhältnisses, um das breitbandige Rauschen zu minimieren.

RF-Trägersignalquellenlösung

RF-Trägersignalquellenlösung

Die Erzeugung eines HF-Trägersignals mit höchster spektraler Reinheit erfordert einen Signalgenerator in messtechnischer Qualität mit hervorragenden Verzerrungs- und Störungseigenschaften. Der Keysight PSG-Signalgenerator ist eine ideale Lösung für eine HF-Trägerquelle mit geringem Phasenrauschen. Der Frequenzbereich reicht bis 67 GHz, und Erweiterungsmodule können bis zu 1,1 THz erzeugen. Mit der Option, mehr als 30 dBm Ausgangsleistung auszugeben, eignet er sich zum Testen von Geräten mit hoher Leistung und zur Überwindung von Testsystemverlusten.

Siehe Demo des RF-Trägersignalgenerators

Entdecken Sie die Produkte in unserer RF-Trägersignalquellenlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?