Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die WLAN-Testlösungen von Keysight bieten umfassende Tools zur Validierung der Leistung von WLAN-Geräten gemäß allen IEEE 802.11-Standards, einschließlich Wi-Fi 5, 6/6E und 7. Diese Lösungen unterstützen HF-Kalibrierung, Durchsatzanalyse, Protokollvalidierung und Interoperabilitätstests über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Dank fortschrittlicher Emulation, vollständiger Transparenz und Integration mit Mobilfunknetzen gewährleisten Sie eine schnellere Entwicklung, eine zuverlässige Leistungsvalidierung und eine verkürzte Markteinführungszeit für Ihre WLAN-fähigen Geräte und Infrastrukturen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Generiert realweltliche Verkehrsmuster und Netzwerkbedingungen, um das Geräteverhalten unter tatsächlichen Nutzungsszenarien, einschließlich Überlastung und Roaming, zu bewerten.
Liefert Einblicke von der physikalischen Schicht bis zur Anwendungsschicht, einschließlich Datenraten-Reichweiten-Tests, Ressourceneinheiten-Sweeps und Empfängerempfindlichkeit zur Optimierung des Geräteverhaltens.
Überprüft die Leistungsfähigkeit von Geräten, die in Wi-Fi- und Mobilfunknetzen betrieben werden, und gewährleistet so reibungslose Übergänge und eine optimale Leistung beim drahtlosen Festnetzzugang.
Deckt alle Wi-Fi-Standards ab (802.11a / b / g / n / ac / ax / be) und ermöglicht Ihnen so die Validierung älterer, aktueller und zukünftiger Geräte mit einer einzigen Lösung.
Technology
WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Test types
WLAN, RF, and data performance testing, System test, Performance test
Use cases
Real-world fading performance, Benchmarking, Real-world scenarios (in-lab), Load test, Soak test
P8700S
P8700S IxVeriWave ermöglicht leistungsstarke, unabhängige Wi-Fi-Benchmarks, realweltliche Ökosysteme sowie Funktions-, Dauer- und Stabilitätstests für WLAN-Netzwerke.
S8715A
Hochwertiges Wi-Fi® erreichen durch umfassende Tests.
Wi-Fi® ist aus unserem privaten und beruflichen Leben nicht mehr wegzudenken. Die Technologie ist in unseren Wohnungen, Büros, Krankenhäusern, Cafés und Flugzeugen allgegenwärtig. Hervorragendes WLAN ist kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit. Hochwertige WLAN-Netzwerke sind stabil und bieten hohe Kapazität und Leistung, die unsere Anforderungen an die Nutzererfahrung (QoE) übertreffen.
Die meisten WLAN-Netzwerke erfüllen heute lediglich die Anforderungen an die Abdeckung und werden nur grundlegend auf Komponenten und Interoperabilität getestet. Die Bewertung dieser Netzwerke konzentriert sich jedoch primär auf die Abdeckung, während Komponenten- und Interoperabilitätstests nur minimal berücksichtigt werden. Diese unzureichende Teststrategie macht Unternehmen anfällig für Ausfälle von Geschäftsanwendungen im realen Einsatz. Tests nach der Bereitstellung sind aufgrund der hohen Kosten und des Risikos negativer Rückmeldungen unzureichend.
Das Keysight S8715A WLAN Access Point Load Test Toolset unterstützt den Aufbau robuster WLAN-Netzwerke durch einen umfassenden Testansatz. Es bietet leistungsstarke, unabhängige WLAN-Benchmarks, realitätsnahe Umgebungen sowie Funktions-, Dauer- und Stabilitätstests für drahtlose lokale Netzwerke (WLANs). Dieser Prozess findet in einer kontrollierten, reproduzierbaren, automatisierbaren und einfach konfigurierbaren Umgebung statt, die umfassende Transparenz und Fehlerbehebung der Ergebnisse ermöglicht.
Unternehmen, Netzbetreiber, Netzwerkgerätehersteller und Chiphersteller spielen alle eine wichtige Rolle bei Tests, um eine erstklassige Bereitstellung und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Zu den Vorteilen des S8715A WLAN Access Point Load Test Toolsets gehören eine schnellere Markteinführung von Produkten, robuste Netzwerke und eine proaktive Problemlösung.
Hauptmerkmale:
S8815A
Die Leistungsfähigkeit der neuen Wi-Fi 6E- und Wi-Fi 7-Funktionen soll unter kompromisslosen, realen Kanalbedingungen validiert werden.
Das S8815A WLAN RF and Data Performance Toolset ermöglicht es Chipset- und Geräteherstellern sowie Testlaboren, die Interoperabilität und Leistung neuer WLAN-Funktionen und -Produkte unter kompromisslosen und komplexen realen 3D-Ausbreitungskanalbedingungen zu validieren.
Die wichtigsten Kanalemulationsfunktionen für Wi-Fi 6E- und Wi-Fi 7-Tests:
Die Testautomatisierung des S8815A WLAN RF and Data Performance Toolsets ermöglicht durchgängige Interoperabilitäts- und Datenleistungstests rund um die Uhr zwischen realen Zugangspunkten und Endgeräten. Sie unterstützt das Testen mehrerer Zugangspunkte und Endgeräte, um reale Bedingungen hinsichtlich Funkmobilität und Interferenzen zu simulieren .
Das S8815A-Toolset ist erweiterbar, um RF-MIMO-Messungen von Wi-Fi-Zugangspunkten und Wi-Fi-Geräten mit integriertem Signalanalysator und Signalgenerierungsfunktionen unter Verwendung der Keysight PathWave VSA High Throughput WLAN Modulation Analysis und PathWave Signal Generation for WLAN 802.11 Messsoftware durchzuführen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Praxisnahe WLAN-Leistungstests gewährleisten, dass ein Gerät unter alltäglichen Nutzungsbedingungen zuverlässige Verbindungen und hohe Datenraten aufrechterhält. Neben Messungen im Labor sollten die Tests reale Szenarien wie Mehrwegeausbreitung, Interferenzen durch andere Netzwerke und die Mobilität der Nutzer simulieren. Diese Bedingungen können Durchsatz, Latenz und Reaktionsfähigkeit von Anwendungen erheblich beeinflussen.
Durch die Reproduktion in einer kontrollierten Umgebung können Entwickler Schwachstellen identifizieren, das Design optimieren und die Firmware verbessern. Dieser Ansatz trägt dazu bei, dass WLAN-Geräte auch in stark frequentierten oder anspruchsvollen Netzwerkumgebungen eine gleichbleibende Servicequalität bieten, was für Kundenzufriedenheit und Wettbewerbsvorteile entscheidend ist.
Over-the-Air-Tests (OTA-Tests) bewerten die drahtlose Leistung von WLAN-Geräten ohne direkte Kabelverbindung und simulieren reale Nutzungsszenarien. OTA-Tests messen Parameter wie Antenneneffizienz, Reichweite und Datendurchsatz in Umgebungen mit kontrollierten Störungen und Signalreflexionen. Dieser Ansatz ist unerlässlich, um die Leistung bei physischen Hindernissen, mehreren Geräten oder dynamischen Kanalbedingungen zu überprüfen. OTA-Tests ermöglichen zudem die Bewertung des Geräteverhaltens beim Roaming, bei Handoffs und beim Lastausgleich. Durch die Integration von OTA-Tests in den Entwicklungsprozess können Hersteller eine robuste und praxistaugliche WLAN-Leistung vor der Produkteinführung sicherstellen.
WLAN-Gerätetests dienen der Überprüfung von Leistung, Konformität und Zuverlässigkeit von WLAN-fähigen Produkten. Dabei werden Parameter wie Durchsatz, Latenz, Paketfehlerrate und Signalstärke gemäß den verschiedenen IEEE-802.11-Standards, einschließlich Wi-Fi 4, 5, 6/6E und 7, bewertet. Die Tests umfassen auch die Interoperabilität mit anderen Geräten, das Roaming zwischen Zugangspunkten und die Fähigkeit, Störungen im realen Umfeld zu bewältigen. Durch gründliche WLAN-Gerätetests während der Entwicklung und Fertigung können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Produkte eine gleichbleibende Leistung erbringen, regulatorische Anforderungen erfüllen und in unterschiedlichen Netzwerkumgebungen ein optimales Nutzererlebnis bieten.
Die Automatisierung von WLAN-Gerätetests steigert Effizienz, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit sowohl in der Entwicklung als auch in der Fertigung. Automatisierte Testsysteme können komplexe Testsequenzen ohne manuelle Eingriffe durchführen und so den Zeitaufwand für Regressionstests und die Zertifizierungsvorbereitung reduzieren. Sie tragen außerdem dazu bei, konsistente Testergebnisse über verschiedene Geräte und Produktionslinien hinweg zu gewährleisten.
Die Automatisierung beschleunigt die Fehlersuche, ermöglicht CI/CD-Workflows und ist problemlos für die Serienproduktion skalierbar. Durch die Minimierung menschlicher Fehler und die Beschleunigung von Testzyklen können Hersteller mit automatisierten WLAN-Tests Wi-Fi-Geräte schneller auf den Markt bringen und gleichzeitig Qualität und Konformität gewährleisten.