Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Lichtwellenkomponentenanalysatoren der Keysight XP1-Klasse gehört die Serie N4300.
Die Lichtwellenkomponentenanalysatoren (LCAs) von Keysight ermöglichen kalibrierte S-Parameter-Messungen zur Charakterisierung optischer und photonischer Komponenten. Diese Lösungen kombinieren Vektornetzwerkanalysatoren mit hoher Bandbreite mit optischen Wandlern, um die frequenzabhängige Reaktion optischer Bauelemente zu messen und so tiefere Einblicke bei der Leistungsvalidierung zu ermöglichen. LCAs machen eine manuelle Kalibrierung überflüssig und liefern stabile, reproduzierbare Ergebnisse über verschiedene Temperaturen, Wellenlängen und Polarisationen hinweg. Wählen Sie den passenden LCA anhand des Typs, der maximalen Frequenz und des Fasermodus, den Sie zur Validierung Ihrer Modulatoren, photonischen integrierten Schaltungen (PICs) und anderer optischer Komponenten der nächsten Generation benötigen. Nutzen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Verzichten Sie auf die manuelle optische Kalibrierung und verwenden Sie stattdessen nach Industriestandards kalibrierte Werkzeuge für eine zuverlässigere S-Parameter-Messgenauigkeit.
Unterstützt elektrooptische Messungen bis zu 110 GHz, die für die Erfassung des Hochgeschwindigkeitsverhaltens von Bauelementen entscheidend sind. 1.6T Designs.
Basierend auf einer Keysight Vektornetzwerkanalysator-Plattform (VNA) für einfache Konfiguration und eine gemeinsame Benutzeroberfläche für elektrische und optische Anwendungsfälle.
Konzipiert zur Charakterisierung sowohl passiver als auch aktiver Komponenten wie optischer Modulatoren und photonischer ICs und zur Unterstützung vielfältiger Testanforderungen.
Type
Lightwave Component Analyzer, Lightwave Transmitter Analyzer Bundle, Lightwave Detector
Maximum frequency
67 GHz bis 220 GHz
Fiber mode
Single-mode, Single-mode and multimode
N4377A
Der Lichtwellendetektor N4377A ist ein USB-betriebener optisch-elektrischer Wandler mit integrierter optischer Leistungsmessung. In Verbindung mit einem Vektornetzwerkanalysator oder einem Spektrumanalysator ermöglicht er Anwendungen im Frequenzbereich der Photonik.
Der Lichtwellendetektor N4377A ist ein eigenständiger, USB-betriebener optisch-elektrischer Wandler mit integrierter optischer Leistungsmessung. Dank der auf dem Gerät gespeicherten Kalibrierungsdaten für Amplitude und Phase können Vektornetzwerkanalysatoren (wie PNA, PNA-X) den Wandler von den Messungen optischer Sender oder Modulatoren entkoppeln und so präzise S21-Parametermessungen im photonischen Bereich ermöglichen. Spektrumanalysatoren Nutzen Sie das geringe Eigenrauschen und die hohe Bandbreite des Konverters bei der Durchführung von Laserlinienbreiten- und Modulationsspektrummessungen.
Das integrierte, kalibrierte optische Leistungsmessgerät liefert Durchschnittsleistungsmessungen und ermöglicht die Messung der optischen Einfügungsdämpfung. Eine Balkenanzeige am Konverter zeigt verbogene oder gebrochene Fasern, defekte Steckverbinder oder fehlende Signale an und hilft, innerhalb des linearen optischen Leistungsbereichs des Detektors zu bleiben.
Der Lichtwellendetektor N4377A ist für Singlemode-Fasern mit Bandbreiten von 40 GHz und 70 GHz sowie Kalibrierwellenlängen von 1310 nm und 1550 nm erhältlich. Der Betriebswellenlängenbereich der 40-GHz-Version reicht von 1064 nm bis 1650 nm. Die 70-GHz-Version deckt den gesamten CWDM-Bereich ab und erweitert diesen um 1200 nm bis 1650 nm.
Die 40-GHz-Multimode-Faserversion des Lichtwellendetektors N4377A ist bei 850 nm kalibriert, kann aber auch bei SWDM-Wellenlängen und bis zu 1600 nm betrieben werden.
Erfahren Sie mehr über Keysight Lightwave Komponentenanalysatoren.
N4372E
Der Lichtwellenkomponentenanalysator Keysight N4372E ermöglicht parametrische Hochfrequenzprüfungen von optischen Sendern und Empfängern bis zu 110 GHz.
Basierend auf den Millimeterwellen-PNA-Systemen N5290A und N5291A (900 Hz bis 110/120 GHz) bietet der neue Lichtwellen-Komponentenanalysator N4372E eine beispiellose Bandbreite sowohl für die Prüfung optischer Empfänger als auch für die Prüfung optischer Sender.
Der Lichtwellenleiter-Komponentenanalysator Keysight N4372E bietet Bandbreite für die Prüfung optischer Empfänger und Sender. Hersteller von Sende- und Empfangsgeräten (TX/RX) setzen zunehmend auf höhere Baudraten in den Formaten Return-to-Zero (RZ) und Non-Return-to-Zero (NRZ) sowie Pulsamplitudenmodulation (PAM) – und erweitern damit die Möglichkeiten für S-Parameter-Tests mit hoher Bandbreite.
Der Lichtwellenleiter-Komponentenanalysator N4372E unterstützt Sie bei optoelektronischen Tests mit seiner Messfähigkeit bis 110 GHz in einem erweiterten Wellenlängenbereich. Er ermöglicht zudem RX-Tests bis 110 GHz im gesamten Bereich von 1260 nm bis 1620 nm. Ein integrierter optischer Leistungsmesser erlaubt die Überprüfung und Steuerung der Betriebsleistung. Der optische Sendereingang des N4372E kann mit einem abstimmbaren Hilfslaser verbunden werden, um S-Parameter über den gesamten Wellenlängenbereich zu überprüfen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Lichtwellenkomponentenanalysator ist ein spezialisiertes Testsystem, das die hohe Messgeschwindigkeit eines Vektornetzwerkanalysators (VNA) mit präzisen optisch-elektrischen (O/E) und elektrisch-optischen (E/O) Wandlungsmodulen kombiniert. Diese Integration ermöglicht kalibrierte S-Parameter-Messungen optischer und photonischer Bauelemente über einen weiten Frequenzbereich.
LCAs messen das frequenzabhängige Verhalten von Modulatoren, photonischen integrierten Schaltungen (PICs), elektrooptischen Schaltern und anderen faseroptischen Komponenten und liefern die notwendigen Erkenntnisse zur Validierung von Signalintegrität, Einfügungsdämpfung, Rückflussdämpfung und Bandbreite sowohl in Forschungs- als auch in Produktionsumgebungen.
Durch die Charakterisierung, wie eine Komponente Hochgeschwindigkeitssignale über eine bestimmte Frequenz moduliert oder überträgt, hilft ein LCA Ingenieuren sicherzustellen, dass optische Geräte der nächsten Generation die Leistungsanforderungen für Hochgeschwindigkeitskommunikationssysteme wie 400G, 800G und 1.6T Netzwerke.
Keysight LCAs sind für die Prüfung einer Vielzahl optischer und photonischer Komponenten konzipiert, von einfachen passiven Bauelementen bis hin zu komplexen Hochgeschwindigkeitsmodulatoren. Sie können Folgendes charakterisieren:
Ökobilanzen werden im gesamten Produktentwicklungszyklus eingesetzt, von der Validierung in der frühen F&E-Phase bis hin zu Fertigungstests mit hohem Durchsatz, um Komponenten zu charakterisieren, die in der kohärenten Optik, der Siliziumphotonik und der Datenkommunikation der nächsten Generation verwendet werden.
LCAs erweitern die hochpräzisen Messmöglichkeiten eines VNA in den optischen Bereich durch die Integration von E/O- und O/E-Wandlern mit hoher Bandbreite. Die LCA-Lösungen von Keysight unterstützen elektrooptische S-Parameter-Messungen bis zu 110 GHz und ermöglichen so die Analyse des vollständigen Frequenzgangs optischer Bauelemente in Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssystemen. Dies ist unerlässlich, um Signalverschlechterungen, Reflexionen und Dämpfungseffekte zu erfassen, die erst bei hohen Frequenzen auftreten.
Durch die Verwendung kalibrierter, rückführbarer Testaufbauten gewährleisten LCAs die Messgenauigkeit sowohl über elektrische als auch optische Pfade hinweg und helfen Ingenieuren so, das Design von Modulatoren, PICs und anderen fortschrittlichen photonischen Komponenten für die Leistung bei Datenraten wie 112 Gbit/s, 224 Gbit/s und darüber hinaus zu optimieren.
Beginnen Sie mit der Bestimmung des Frequenzbereichs, den Ihre Anwendung benötigt. Keysight LCAs unterstützen Messungen bis zu 110 GHz. Berücksichtigen Sie außerdem die Art der zu testenden Komponenten (aktiv vs. passiv), den Bedarf an elektrooptischen oder rein elektrischen Tests sowie die Bedeutung von rückführbarer Kalibrierung und schlüsselfertiger Integration für Ihren Workflow.
Die Anwendungsexperten von Keysight helfen Ihnen, die optimale Lösung für Ihre spezifischen Testanforderungen zu finden. Je nach Anwendungsbedarf benötigen Sie unterschiedliche Netzwerkanalysatoren und optische Konverter. Die Experten unterstützen Sie bei der Auswahl des passenden Lösungspakets.