PNT GSS7000

Mit dem PNT7000A GSS7000 GNSS-Simulator erhalten Sie eine Multifrequenz-Multi-GNSS-Simulation, die schnellere und zuverlässigere Ergebnisse liefert.

Produktbild
  • Analog output

    Up to 2 RF outputs; 1 kHz update rate

  • Applications

    ADAS/AV development, Sensor fusion, Spoofing and interference testing, Dual-antenna heading, OTA and chamber validation

  • Frequency Options

    Single and dual-frequency, up to 128 channels, Up to 4 frequencies, up to 256 channels

  • Constellations

    GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC, SBAS

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Der GSS7000 Multi-GNSS- und Multifrequenzsimulator erzeugt simultan kohärente GPS-, GLONASS-, BeiDou-, Galileo-, QZSS-, NavIC- (IRNSS-) und SBAS-Signale aus einem einzigen Testszenario mit bis zu 256 Kanälen.

Simulationssteuerung

  • Wählen Sie aus drei Simulationssoftware-Stufen – SimTEST, SimREPLAYplus oder SimGEN – die dem Budget und den Testanforderungen entspricht.
  • Steuersignale, Leistungspegel, Szenariodynamik sowie Echtzeit-Datenprotokollierung und -streaming
  • Führen Sie umfassende Fehlersimulationen für realistische, kontrollierbare Testumgebungen durch.

Störungen und Spoofing

  • Erzeugen von Stör- und Täuschungssignalen mit voller Kontrolle über Leistungspegel und Frequenzen innerhalb der GNSS-Bänder.
  • Testen Sie dynamische Spoofing-Szenarien, um die Systemstabilität zu validieren.
  • Systeme mithilfe konfigurierbarer Interferenzprofile auf RED-Konformität prüfen

Hardware-in-the-Loop-Integration

  • Bereitstellung von PNT-Eingängen mit niedriger und konstanter Latenz für Hardware-in-the-Loop (HIL)-Konfigurationen
  • Integration mit wichtigen HIL-Plattformen durch Plug-and-Play-Interoperabilität
  • Unterstützung der Entwicklung von Multisensor-Positionierungssystemen für Automobil- und autonome Fahrzeuganwendungen

Testausführung

  • Unterstützung sowohl von durchgeführten als auch von drahtlosen (OTA) Tests.
  • Beschleunigen Sie Testabläufe mit PNT-Automatisierung
  • Native Integration mit Qualcomms QDART-Testtool