VisionWorks 7574

Der VisionWorks 7574 400GE TestHead ermöglicht aktive und passive Tests mit 100/400 Gbit/s für die Serviceaktivierung, SLA-Überwachung und Fehlerbehebung.

Produktbild
  • Test types

    Passive Testing, Active Testing, Performance Monitoring, Fault Isolation

  • Use cases

    Service Activation and Certification, 24/7 Performance Monitoring, Troubleshooting and Root Cause Analysis

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Der VW7574A 400G TestHead bietet durchgängige Transparenz für die automatisierte Ethernet/IP-Dienstsicherung mittels einer Kombination aus aktiven und passiven Tests an 100/400-Gbit/s-Zugangspunkten.

Serviceaktivierung und -überwachung

  • Unterstützt Y.1564, MEF 48, Ethernet Operations, Administration and Maintenance (EOAM) gemäß Y.1731/802.1ag, RFC 2544, Burst, Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP) und RFC 6349 Durchsatztests.
  • Führt bis zu 30 gleichzeitige aktive und/oder passive Tests durch.
  • Skaliert auf die kontinuierliche Leistungsüberwachung von Millionen von Datenströmen gleichzeitig.

Passive Analyse und Fehlerbehebung

  • Paketerfassung mit Leitungsgeschwindigkeit und Vorfilterung
  • Link- und VLAN-Statistiken, Protokollverteilung und Analyse der Top-Talker
  • Unterstützt L2/L3- und MEF 46-Loopback zur Fehlerisolierung und -eingrenzung.

Konnektivität und Integration

  • 4 physische Testports: 2 Ports mit 400G/200G/100G, 2 Ports mit 200G/100G.
  • Stateful-TCP-Tests mit Client- und Serverfunktionalität
  • Interoperabel mit VisionWorks 75XX-Serie TestHeads und virtuellen Testagenten (VTAs)
  • Unterstützt untagged, 802.1q und Q-in-Q VLAN-Tagging.