10 MHz bis 18 GHz USB-WDR-Durchschnittsleistungssensor

Der Keysight U2052XA ist ein schneller, präziser und breit dynamischer USB-Leistungssensor mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.

Produktbild
  • Connector type

    Type-N

  • Frequency range

    10 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -70 to +26 dBm

  • Connectivity

    USB

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

U2052XA 10 MHz bis 18 GHz USB-WDR-Durchschnittsleistungssensor
U2052XA 10 MHz bis 18 GHz USB-WDR-Durchschnittsleistungssensor

Modell:

U2052XA

QTY

Optionen

1

USB-Wide Dynamic Range Average Power Sensor 10MHz - 18GHz | KeysightCare Technischer Support - 3 Jahre | Keysight Garantie - 3 Jahre.

1

Stromsensorkabel; 1,5 m (5 Fuß)

1

Typ-N-Stecker (männlich)

Highlights

  • Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz
  • USB-Anschluss mit großem Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm für Kleinsignalmessungen
  • Schnelle Echtzeitmessung mit 50.000 Messwerten/Sekunde
  • Echtzeitmessung ohne Totzeit, um sicherzustellen, dass jeder einzelne kontinuierliche Impuls gemessen wird.
  • Die Zeitselektivitätsfunktion im Mittelwertmodus ermöglicht den vollen Dynamikbereich für Mittelwert- und Zeitselektivitäts-Mittelwertleistungsmessungen.
  • Interner Nullpunkt und automatische Kalibrierung sparen Zeit und reduzieren die Messunsicherheit.
  • Ihr Messgerät lässt sich ohne zusätzliche Kosten mit der BenchVue Basic App zur Steuerung und Analyse von Leistungsmessern und Sensoren (BV0007B) steuern. Diese App vereinfacht die Geräteverbindung und -steuerung. Bitte beachten Sie, dass die Basisversion keinen KeysightCare-Support beinhaltet und eine Version hinter der lizenzierten Version zurückliegt. Für den Zugriff auf die neuesten Funktionen und Support ist die lizenzierte (kostenpflichtige) Version der BenchVue App zur Steuerung und Analyse von Leistungsmessern und Sensoren erhältlich.

Mit den Leistungssensoren der X-Serie U/L2050/60 von Keysight Technologies, Inc. mit großem Dynamikbereich messen Sie jedes modulierte Signal präzise. Die Modelle mit USB/LAN-Anschluss decken einen Dynamikbereich von -70 bis +26 dBm ab. Dieser Sensor ermöglicht hochpräzise und reproduzierbare Leistungsmessungen für jedes modulierte Signal und bietet eine extrem hohe Messgeschwindigkeit von 50.000 Messwerten pro Sekunde, was einen höheren Produktionsdurchsatz ermöglicht. Dank der internen Nullpunkt- und Kalibrierfunktion sparen Anwender Zeit und reduzieren die Messunsicherheit.

Erfahren Sie mehr über Keysight LAN- und USB-Leistungssensoren.