Modell:
RP5925A
Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Expert ATE-Netzteile sind in zwei Klassen erhältlich. Zur NS1-Klasse gehört die DP5700-Serie, zur NS4-Klasse die RP5900-Serie.
Das Keysight RP5925A regenerative Stromversorgungssystem ist ein regeneratives DC-Netzteil mit einem Ausgang und bidirektionaler Funktion, das über hochintegrierte Sicherheitsfunktionen verfügt, die sowohl Ihr Personal als auch Ihren Prüfling schützen.
Adjustable slew rate
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum current per output
24 A
Maximum power
4000 W
Maximum voltage per output
500 V
Command processing time
30 ms
Measurement accuracy
300 mV
Noise and ripple
1000 mVpp
Output response time
30 ms
Programming accuracy
300 mV
Input phase voltage
3 Phase 200/520 VAC
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Listenpreis:
€ 8 884
Modell:
RP5925A
Lieferung:
QTY
Optionen
1
Regeneratives Gleichstromnetzteil, 500 V, +/-24 A, 4 kW | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Rückgabe-zu-Keysight-Garantie – 3 Jahre.
Das Keysight RP5925A Regenerative Stromversorgungssystem bietet ein bidirektionales DC-Netzteil mit einem Ausgang und integrierten Sicherheitsfunktionen, die sowohl Ihr Team als auch Ihren Prüfling schützen. Sein regenerativer Aufbau führt Energie sauber ins Netz zurück und hilft Ihnen so, den Energieverbrauch zu senken und die Kühlkosten zu reduzieren.
Das RP5925A vereint nahtlose Quell- und Lastfunktionalität in einem kompakten 1 HE hohen Gehäuse und hilft Ihnen so, Energie zu sparen, den Platzbedarf zu minimieren und die Integrationszeit zu verkürzen.
Das RP5925A ermöglicht Ihnen Folgendes:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.