Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight Pro ATE-Netzteile sind in zwei Klassen erhältlich. Zur NS1-Klasse gehört die N7900-Serie, zur NS4-Klasse die RP7900-Serie.
Der N7954A ist für Anwendungen in der automatisierten Testausrüstung (ATE) konzipiert, bei denen eine schnelle dynamische Quell- und Messfunktion erforderlich ist.
Maximum current per output
12.5 A
Maximum power
1000 W
Maximum voltage per output
80 V
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
32 mV
Noise and ripple
9 mVpp
Output response time
0.5 ms
Programming accuracy
32 mV
Command processing time
35 ms
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC
Maximum current (nominal)
40 A
Maximum power (nominal)
2 kW
Maximum voltage (nominal)
100 V
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Erweitern Sie Ihre Anzeige-, Einrichtungs- und Messfunktionen durch Herunterladen der kostenlosen Keysight-Anwendung: APS Power Assistant Software
Für noch mehr Kontrolle testen Sie die Steuerungs- und Analysesoftware 14585A für Advanced Netzteile 30 Tage lang kostenlos.
BenchVue-Software aktiviert : Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihres PCs und Messgeräts – ganz ohne Programmierung. Steuern Sie Ihre Netzteile einfach, um Parameter festzulegen und schnell automatisierte Tests auf Ihrem PC zu erstellen.
Die dynamischen Gleichstromversorgungen der Serie N7900 sind für Anwendungen in automatisierten Testgeräten (ATE) konzipiert, bei denen eine schnelle dynamische Stromversorgung und Messung erforderlich ist.
Verwandeln Sie jedes APS-Netzteil in eine Last und nutzen Sie es gleichzeitig als Quelle – ideal für Energiespeicheranwendungen. Mit der APS-Leistungselektronik N7909A erweitern Sie jedes APS-Netzteil um den vollen 2-Quadranten-Betrieb.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.