Optischer Mehrport-Leistungsmesser, 8 Kanäle

Das neue Keysight N7745C Mehrtor-Glasfaser-Leistungsmessgerät bietet 8 Ports in einer Höheneinheit. Kontinuierliche Datenprotokollierung und Auslesung von 1 Mio. Abtastwerten/s pro Port. Bewährte Snap-On-Vierfach-Adapter zur Trennung von Anschluss- und Messaufgabe.

Produktbild
  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm

  • Power range

    +10 dBm to -80 dBm

  • Analog output

    No

  • Number of channels

    8

  • Uncertainty at reference conditions

    ± 2.5%

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Minimale Mittelungszeit von 1 µs und Bandbreite bis zu 250 kHz.
  • Speicher für 1 Mio. Samples/Port plus 1 MB/Port-Puffer für kontinuierliche Protokollierung mit bis zu 3-fach schnellerer Datenübertragung
  • Acht InGaAs-Sensorports mit einem Wellenlängenbereich von 1250 bis 1650 nm
  • Dynamikbereich bis zu 65 dB in Sweep- und Logging-Anwendungen ohne Entfernungsmessung
  • Schnelle Leistungsbereichsumschaltung zum Zusammenfügen von 2 Sweep-Messungen bis zu einem Dynamikbereich von >80 dB
  • Leistungsunsicherheit von ±2,5 %
  • Low polarization dependence of <±0.01 dB typ.
  • Neue Eingangsleistungsschwellenwert-Auslösefunktion

Als Nachfolger der beliebten optischen Leistungsmesser N7745A von Keysight wurde der N7745C für einen hohen Messdurchsatz bei der Charakterisierung optischer Multiport-Komponenten wie Multiplexer, PON-Splitter, wellenlängenselektive Schalter (WSS) und ROADMs weiter optimiert. Schnelle Datenerfassung, optimierte Datenschnittstellen, der Einsatz von Dual-Port-RAM für unterbrechungsfreies, simultanes Messen und Auslesen sowie die neue, schnellere Leistungsbereichsumschaltung tragen dazu bei, unnötige Verzögerungen im Messprozess und in der Nachbearbeitung zu vermeiden. Transiente Messungen werden nun mit Leistungsschwellenwert-Triggerung unterstützt.

Der N7744C nutzt dasselbe bewährte N7740 Faseranschlusskonzept, bei dem es sich um einen Vierfach-Adapter (Quad-Adapter) mit einem Aufsteck-Schnellverriegelungsmechanismus handelt. Das zu testende Gerät kann in einer komfortablen, ergonomischen Arbeitsposition an den Vierfach-Adapter angeschlossen werden, selbst während das Instrument ein anderes Gerät misst. Anschließend kann der Vierfach-Adapter schnell aufgesteckt werden, um reproduzierbare, hochpräzise Verbindungen zu gewährleisten. Die Verwendung des Vierfach-Adapters vereinfacht das Ausrichten der Steckerschlüssel, insbesondere bei Rack-montierten Geräten, und erleichtert den Anschluss von Ports in der gewünschten Reihenfolge, wodurch Fehler und Beschädigungen der Steckverbinder vermieden werden.
Der Vierfach-Adapter unterstützt MU-, FC-, SC- und LC-Steckverbinder sowie Anschlüsse für bloße Fasern.

Die platzsparende Kanaldichte, ergänzt durch die einfache Integration mehrerer Instrumente in ein einziges Setup mit paralleler Programmierung über LAN- oder USB-Verbindungen, ein familienweites, gemeinsames Triggerkonzept und eine moderne, browserbasierte Benutzeroberfläche, ermöglichen eine komfortable Konfiguration der Funktionalität des Instruments.