Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Präzise Signalweiterleitung für automatisierte optische Tests
Der N7733C ist ein 1x16-Schalter, der sich ideal eignet, um einen Prüfling mit bis zu 16 Ports zu verbinden oder bis zu 15 Geräte zu messen, während ein Port als Referenzpfad genutzt wird.
Switch configuration
1x16
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Fiber mode
Single-mode
Number of channels
1
Insertion loss
<2.4 dB
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Die Keysight N773-C Familie von Singlemode-Glasfaser-Switches ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Automatisierung photonischer Testlösungen. Basierend auf der optischen mikroelektromechanischen System-(MEMS)-Technologie verwenden diese Switches winzige Spiegel, um das Licht zum gewünschten Ausgang zu leiten. MEMS-basierte optische Switches bieten eine hervorragende Haltbarkeit, Wiederholgenauigkeit und schnelle Schaltzeiten. Optische Switches helfen, Unsicherheiten zu vermeiden, die durch Faserbewegung oder Steckerverschleiß entstehen, und bieten eine höhere Wiederholgenauigkeit als manuelles Neuverbinden.
Die neue Switch-Generation verfügt über eine integrierte grafische Benutzeroberfläche für eine einfache Steuerung ohne Softwareinstallation, die über GbE-LAN- und USB-2.0-Anschlüsse zugänglich ist. Sie ist in drei Topologien erhältlich, die typische Anwendungen abdecken, die 1x4-, 1x16- oder 2x2-Konfigurationen erfordern.
Der N7733C ist ein 1x16-Schalter, der sich ideal eignet, um einen Prüfling mit bis zu 16 Ports zu verbinden oder bis zu 15 Geräte zu messen, während ein Port als Referenzpfad genutzt wird.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.