Gleichstromversorgungsmodul, 60V, 0.8A, 50W

Produktbild
  • Maximum current per output

    0.8 A

  • Maximum power

    50 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Number of outputs

    1

  • Type

    Module - Basic

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Measurement accuracy

    120 mV

  • Noise and ripple

    25 mVpp

  • Output response time

    0.2 ms

  • Programming accuracy

    120 mV

  • Up / down programming settling time

    20 ms

  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    32 ms

  • Applications

    General purpose testing

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

N6735B Basismodell
N6735B Basismodell

Modell:

N6735B

QTY

Optionen

1

Gleichstrom-Leistungsmodul 60V, 0,8A, 50W | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Rückgaberecht bei Keysight – 3 Jahre.

N6735B mit Ausgangstrenn- und Polaritätsumkehrrelais
N6735B mit Ausgangstrenn- und Polaritätsumkehrrelais

Modell:

N6735B

QTY

Optionen

1

Gleichstrom-Leistungsmodul 60V, 0,8A, 50W | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Rückgaberecht bei Keysight – 3 Jahre.

1

Ausgangstrenn- und Polaritätsumkehrrelais

Highlights

Das Keysight N6735B 50-W-Basis-Gleichstrommodul bietet programmierbare Spannung und Stromstärke sowie Mess- und Schutzfunktionen zu einem sehr günstigen Preis. Verwenden Sie dieses Modul zur Stromversorgung von Prüflingen oder Systemressourcen des automatisierten Testsystems (ATE), wie z. B. der Vorrichtungssteuerung.

Dieses Modul wird sowohl im kompakten, 1 HE hohen N6700 Low-Profile Modular Power System (für ATE-Systeme) als auch im N6705 DC Power Analyzer (für Labortests) mit mehreren Ausgängen verwendet. GPIB-, LAN-, USB- und LXI-Kompatibilität sind Standard. Wählen Sie aus über 20 verschiedenen DC-Leistungsmodulen mit unterschiedlichen Leistungsumfängen – von einfach bis hochpräzise – und einer Leistung von 20 bis 500 W.

Ausgangswerte

  • Spannung: 60 V
  • Strom: 0.8 A
  • Leistung: 50 W

Programmiergenauigkeit (bei 23 °C ±5 °C)

  • Spannung: 0.1% + 60 mV
  • Strom: 0.15% + 20 mA

Restwelligkeit und Rauschen (20 Hz bis 20 MHz)

  • Spannung (eff.): 9 mV
  • Spannung Spitze-Spitze: 25 mV
  • Effektivwert des Stroms: 2 mA

Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.