Modell:
E36154ABVX
Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Tisch-Gleichstromnetzteilen der Keysight NB6-Klasse Pro gehört die Serie B2960.
Das Keysight E36154ABVX besteht aus einem Keysight E36154A Gleichstromnetzteil, einem Keysight E36150ADVU Oszilloskop mit Arbiträrsignalgenerierung (AWG), einem Keysight E36150ATMU mit Funktionen für die Prüfung von Automobilstandards, erhöhter Programmiergeschwindigkeit, ISO-Voreinstellungsbibliothek, Wiedergabesimulation und E-Logging sowie einem Keysight PW9252A PathWave. Advanced Leistungssteuerungs- und Analysesoftware. Der E36154A verfügt über Einzelausgangs- und automatische Bereichswahlfunktionen, 30 V, 80 A, 800 W sowie LAN- und USB-Schnittstellen.
Maximum current per output
80 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Yes
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Listenpreis:
€ 4 516
Modell:
E36154ABVX
Lieferung:
QTY
Optionen
1
Der Preis für die Software PW9252A wird separat hinzugefügt. Attraktives Automotive-Bundle bestehend aus dem Gleichstromnetzteil E36154A (Einzelausgang, automatische Bereichswahl: 30 V, 80 A, 800 W: LAN, USB), E36150ADVU, E36150ATMU und PW9252A | KeysightCare Technischer Support – 3 Jahre | Keysight-Garantie – 3 Jahre
1
Prüffunktionen für Automobilstandards mit erhöhter Programmiergeschwindigkeit und voreingestellten Wellenformen für Tischnetzteile der Serie E36150
1
Oszilloskop- und Arbiträrsignalgenerierungsfunktionen für Tischnetzteile der Serie E36150
1
PathWave Advanced Leistungssteuerung und -analyse
1
Wechselstrom 230 V, einphasig, 3-adrig. Betrieb mit 230 V AC ± 23 V, 47 bis 63 Hz.
Das Keysight E36154ABVX besteht aus einem Keysight E36154A Gleichstromnetzteil, einem Keysight E36150ADVU Oszilloskop mit Anzeige und AWG-Funktion (Arbitrary Waveform Generation), einem Keysight E36150ATMU mit Funktionen für die Prüfung von Automobilstandards, erhöhter Programmiergeschwindigkeit, ISO-Voreinstellungsbibliothek, Wiedergabesimulation und E-Logging sowie einem Keysight PW9252A PathWave. Advanced Leistungssteuerungs- und Analysesoftware. Der E36154A verfügt über Einzelausgangs- und automatische Bereichswahlfunktionen, 30 V, 80 A, 800 W sowie LAN- und USB-Schnittstellen.
Mit dem AWG lassen sich komplexe Wellenformen mit bis zu 512 Sollwerten und konfigurierbarer Verweilzeit erstellen und simulieren. Zu den unterstützten Wellenformen gehören Sinus-, Stufen-, Rampen-, Treppen-, Impuls-, Trapez- und Exponentialwellen.
Scope View unterstützt eine Abtastrate von bis zu 10 µs / 100 kHz und 256K Samples. Diese Funktionen ermöglichen eine präzise Analyse dynamischer Einschwingvorgänge, einschließlich Stromlastimpulsen, Spitzenanforderungen, Einbrüchen, Anstiegszeiten sowie anderer Gleichstrom-Transienten und -Störungen in Ihrem Prüfling.
Verbesserte Ausgabeprogrammiergeschwindigkeit bis zu 7,5x schneller, um die schnellen Spannungsabfälle und -anstiege zu unterstützen, die für einige der ISO-Tests erforderlich sind.
Die ISO-Preset-Bibliothek umfasst bis zu sieben Wellenformen, darunter Startprofil, Reset-Verhalten, Motorregeneration, Lastabwurf usw., die vom ISO-Standard abgeleitet sind. Die Bibliothek ermöglicht es Benutzern, ISO-Wellenformen ohne aufwendige manuelle Ausgabeprogrammierung zu laden und bietet ihnen gleichzeitig die Flexibilität, mithilfe der intuitiven Benutzeroberfläche einfach durch die Wellenformsegmente zu navigieren und die Einstellungen entsprechend ihrem Testfall anzupassen.
Die Wiedergabesimulationsfunktion ermöglicht den einfachen Import und die Ausgabe komplexer Signalverläufe mit bis zu 10.000 Sollwerten für konstante Verweilzeiten. Diese Funktion geht über die reine Einhaltung von ISO-Normen hinaus und erlaubt die Erfassung der tatsächlichen Leistungsbedingungen im realen Fahrzeugsystem, in dem das Prüfobjekt (DUT) betrieben wird, mittels eines Oszilloskops im CSV-Format. Anschließend können diese Daten im Labor mit Ihrem Gerät der E36150-Serie wiederholt wiedergegeben werden.
Die E-Logging-Funktion ermöglicht eine schnelle Abtastung mit bis zu 1 ms bei gleichzeitigen Spannungs- und Stromkurvenmessungen. Die Abtastrate und Auflösung des Messsystems für Automobil-ISO-Testanwendungen müssen so angepasst werden, dass alle Maximal- und Minimalwerte (Spitzen oder Täler) erfasst und Unterbrechungen sowie Kurzschlüsse bei ISO-Tests eindeutig erkannt werden. Die E-Logging-Funktion unterstützt diese Anforderung, indem sie kritische Messdaten in einem konfigurierbaren Intervall (standardmäßig alle 0,1 Sekunden) kontinuierlich über LAN- oder USB-Schnittstelle an Ihren PC sendet, was zeitnahe Live-Aktualisierungen und eine präzise Datenaufzeichnung gewährleistet.
Der PW9252A PathWave Advanced Die Software zur Leistungssteuerung und -analyse ermöglicht die Steuerung Ihrer Messgeräte vom PC aus für erweiterte Analysen und Automatisierung. Bei Bestellungen über Distributoren ist es obligatorisch, die gewünschte Softwarelizenz dem Paket hinzuzufügen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.