Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Hochpräziser 1,5-A-Glitchverstärker für Fehlereinspeisungstests. Liefert schärfere Glitches, niederohmige Ansteuerung und nahtlose Integration in eingebettete Systeme.
Technology
Device Security
Product type
Glitch amplifier
Voltage range
0 V to 4 V
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der 1,5-A-Glitchverstärker ermöglicht Fehlereinspeisungstests für eine Vielzahl eingebetteter Systeme. Schließen Sie den 1,5-A-Glitchverstärker einfach an die DS1180A und DS1070A/71A an, um präzise und scharfe Störungen auf dem Zielsystem zu erzeugen, und verbinden Sie ihn mit einem Oszilloskop, um die erzeugten Störungen zu messen und anzuzeigen.
Der 1,5-A-Glitchverstärker ist für die Ansteuerung des Eingangspins eines eingebetteten Prozessors ausgelegt und weist eine nahezu 0-Ω-Ausgangsimpedanz auf. Der DS1140B kann als Einzelspannungsversorgung zwischen 0 und 4 Volt (V) betrieben werden. Diese Spannung wird in Inspector eingestellt und über den DS1180A und den DS1070A/71A gesteuert.
Der 1,5-A-Glitchverstärker hat einen Verstärkungsfaktor von zwei. Beispielsweise betragen die Spannungspegel zwischen dem DS1180A und dem DS1070A/71A sowie dem 1,5-A-Glitchverstärker bei einer Dauerspannung von 2 V und einer Spitzenspannung von 3 V jeweils 1 V. Folglich betragen die Spannungspegel zwischen dem DS1140B und einem eingebetteten Prozessor jeweils 2 V und 3 V.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.