20 V, 170 A, 3.4 kW

Die einkanalige 3,400 W Gleichstromversorgung DP5742AL bietet einen universellen AC-Eingang, GPIB-, LAN-, USB-, LXI-Konformität sowie eine Analog-/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom.

Produktbild
  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Maximum current per output

    170 A

  • Maximum power

    3400 W

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    10 mV

  • Noise and ripple

    75 mVpp

  • Output response time

    30 ms

  • Programming accuracy

    10 mV

  • Input phase voltage

    3 Phase 200/240 VAC

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

DP5742AL NS1-class ATE-System-Gleichstromversorgung, 3.4 kW
DP5742AL NS1-class ATE-System-Gleichstromversorgung, 3.4 kW

Modell:

DP5742AL

QTY

Optionen

1

Gleichstromnetzteil 20 V, 170 A, 3400 W, Eingang 3-phasig 200–240 V AC | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Rückgaberecht bei Keysight – 3 Jahre.

Highlights

Leistung ohne Kompromisse

Der 3,400 W DP5742AL mit einem Ausgang bietet einen universellen AC-Eingang und ist standardmäßig mit GPIB-, LAN- und USB-Schnittstellen sowie einem umfassenden Schutz gegen Überspannung und Überstrom ausgestattet. Er unterstützt zudem die analoge Spannungs- und Widerstandssteuerung für die Ausgangsprogrammierung. Entworfen für zuverlässige Leistung in Systemanwendungen, bietet er Advanced Funktionen in einem kompakten 1U-Full-Rack-Formfaktor, mit dem Sie komplexe Leistungsgeräte schneller, auf weniger Raum und ohne Kompromisse bei der Leistung validieren können.

Der DP5742AL ermöglicht Ihnen:

  • Liefern Sie stabilen Ausgang bis zu 20 V, 170 A, 3,400 W.
  • Einfache Bedienung über Drehknöpfe an der Vorderseite zur separaten Spannungs- und Stromregelung.
  • Führt präzise integrierte Spannungs- und Strommessungen durch.
  • Schützen Sie angeschlossene Geräte mit Überspannungs- und Überstromschutz.
  • Für eine höhere Ausgangsspannung können bis zu zwei Geräte mit gleicher Nennleistung in Reihe geschaltet werden.
  • Für eine höhere Stromstärke können bis zu zwölf gleich dimensionierte Einheiten parallel geschaltet werden.