NS1-class ATE-System Gleichstromversorgung, 20 V, 75 A, 1.5 kW

Das DP5722A DC-Netzteil mit einem Ausgang und 1,500 W bietet einen universellen AC-Eingang, GPIB-, LAN-, USB- und LXI-Konformität sowie eine analoge/Widerstandsregelung für Ausgangsspannung und -strom.

Produktbild
  • Maximum power

    1500 W

  • Maximum current per output

    75 A

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • Measurement accuracy

    10 mV

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Noise and ripple

    50 mVpp

  • Output response time

    20 ms

  • Programming accuracy

    10 mV

  • Input phase voltage

    Single Phase 100/240 VAC

  • Command processing time

    10 ms

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

DP5722A NS1-class ATE-System-Gleichstromversorgung, 1.5 kW
DP5722A NS1-class ATE-System-Gleichstromversorgung, 1.5 kW

Modell:

DP5722A

QTY

Optionen

1

Gleichstromnetzteil 20 V, 75 A, 1500 W; Halbrack, 1-phasig | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Keysight-Garantie – 3 Jahre.

Highlights

Leistung ohne Kompromisse

Der 1,500 W DP5722A mit einem Ausgang bietet einen universellen AC-Eingang und ist standardmäßig mit GPIB-, LAN- und USB-Schnittstellen sowie einem umfassenden Schutz gegen Überspannung und Überstrom ausgestattet. Er unterstützt zudem die analoge Spannungs- und Widerstandssteuerung zur Ausgangsprogrammierung. Entworfen für zuverlässige Leistung in Systemanwendungen, bietet er Advanced Funktionen in einem kompakten 1U-Halbrack-Formfaktor, wodurch Sie komplexe Leistungsgeräte schneller, auf kleinerem Raum und ohne Kompromisse bei der Leistung validieren können.

Mit dem DP5722A können Sie:

  • Liefern Sie stabilen Ausgang bis zu 20 V, 75 A, 1,500 W.
  • Einfache Bedienung über Drehknöpfe an der Vorderseite zur separaten Spannungs- und Stromregelung.
  • Führt präzise integrierte Spannungs- und Strommessungen durch.
  • Schützen Sie angeschlossene Geräte mit Überspannungs- und Überstromschutz.
  • Für eine höhere Ausgangsspannung können bis zu zwei Geräte mit gleicher Nennleistung in Reihe geschaltet werden.