Kein Bild verfügbar

Kein Bild verfügbar

Dreiphasen-Wechselstromquelle der Klasse NC3, 320 Vrms, 3000 VA, 550 Hz

AC6903L Dreiphasen-AC/DC-Stromquelle, 320 Vrms, 3 kVA Ausgangsspannung, bis zu 550 Hz für grundlegende Leistungsprüfanwendungen.

Produktbild
  • Maximum frequency

    550 Hz

  • DC Power

    3 kW

  • Maximum power

    3000 VA

  • Maximum voltage per output

    452 V

  • Maximum current per output

    40

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Die dreiphasige Stromquelle der Serie AC6900 von Keysight bietet eine komplette AC- und DC-Stromversorgungslösung, indem sie die Funktionen eines Multimeters, eines Oberwellenanalysators und eines Leistungsanalysators in einem Gerät vereint.

Ausgabe

  • Auswahl an ein-, zwei- und dreiadrigen Anschlüssen
  • Wechselstrom-, Gleichstrom- oder Wechselstrom-plus-Gleichstrom-Modus
  • Maximale Wechselspannung bei 320 Vrms 
  • Maximale Gleichspannung bei 452 V
  • Frequenz bis zu 550 Hz

Eingebaute Tests

  • Stromleitungsstörung
  • Ausgabesequenzierung
  • Harmonische Analyse
  • integrierte Wellenformerzeugung

Schutz

  • Stromschutz, Über- und Unterspannung
  • Ausgabehemmung Programmierung
  • Sanftanlauf-/Sanftstoppfunktion
  • analoge und digitale Steuerung
  • LAN (LXI-Kern), USB und optional GPIB