WG2-Klasse Trueform-Signalgenerator, 1 Kanal, 30 MHz, mit Arb

Das Modell 33521B ist mit der exklusiven Trueform-Technologie von Keysight ausgestattet, die unübertroffene Möglichkeiten zur Erzeugung eines kompletten Signalspektrums für Ihre anspruchsvollsten Messungen bietet.

Produktbild
  • Bandwidth

    30 MHz

  • Arbitrary waveforms

    Yes

  • Maximum sample rate

    250 MSa/s

  • Interface

    USB, LAN, GPIB

  • Number of channels

    1

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

33521B WG2-Klasse Trueform-Wellenformgenerator, mit Arb
33521B WG2-Klasse Trueform-Wellenformgenerator, mit Arb

Modell:

33521B

QTY

Optionen

1

Wellenformgenerator der Serie 33500B, 30 MHz, 1-Kanal mit Arbitrierung | Technischer Support KeysightCare – 3 Jahre | Keysight-Garantie – 3 Jahre.

Highlights

Exklusive Trueform-Technologie

  • Unübertroffene Fähigkeiten zur Erzeugung eines vollständigen Signalspektrums für Ihre anspruchsvollsten Messungen
  • Sinuswellen mit 5-fach geringerer harmonischer Verzerrung für reinere Signale
  • Impulse bis zu 30 MHz mit 10-fach weniger Jitter für präziseres Timing
  • Punktweise Erfassung beliebiger Wellenformen mit Sequenzierung für eine genauere Darstellung benutzerdefinierter Signale

Instrumentenmerkmale

  • 250 MSa/s Abtastrate für höhere zeitliche Auflösung beliebiger Wellenformen
  • 16-Bit-Auflösung mit 1 mVpp bis 10 Vpp Amplitude für höhere Amplitudengenauigkeit
  • 1 MSa/Kanal Standard-Wellenformspeicher, optional 16 MSa/Kanal für Ihre längsten Wellenformen
  • USB-, LAN- (LXI-C) und GPIB-Standard für schnelle und einfache Verbindung mit PC oder Netzwerk

Wellenformerstellung und -bearbeitung

  • Erstellen Sie mithilfe des integrierten Editors eine Wellenform über das Frontpanel.
  • Erfassen Sie eine Wellenform mit einem Oszilloskop und laden Sie sie auf den Generator herunter.
  • Erstellen Sie eine Wellenform in MATLAB, Microsoft® Excel usw. und laden Sie diese auf den Generator hoch.
  • Laden Sie die BenchVue Basic App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.

Die Keysight 33500B-Serie von Signalgeneratoren mit exklusiver Trueform-Signalgenerierungstechnologie bietet mehr Leistung, Genauigkeit und Flexibilität als DDS-Generatoren der vorherigen Generation. Generieren Sie mühelos alle benötigten Signale für Ihre Geräte und verlassen Sie sich darauf, dass der Signalgenerator die erwarteten Signale ausgibt.

Das Modell 33521B lässt sich bei sich ändernden Bedürfnissen problemlos aufrüsten.  

HINWEIS: 1-Kanal-Generatoren können nicht auf 2-Kanal-Generatoren aufgerüstet werden.