WG2-class Trueform-Arbiträrfunktionsgenerator, 2 Anzahl der Kanäle, 30 MHz

Das Modell 33520B ist mit der exklusiven Trueform-Technologie von Keysight ausgestattet, die unübertroffene Möglichkeiten zur Erzeugung eines kompletten Signalspektrums für Ihre anspruchsvollsten Messungen bietet.

Produktbild
  • Bandwidth

    30 MHz

  • Arbitrary waveforms

    Varies

  • Maximum sample rate

    250 MSa/s

  • Interface

    USB, LAN, GPIB

  • Number of channels

    2

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

33520B WG2-Klasse Trueform-Wellenformgenerator
33520B WG2-Klasse Trueform-Wellenformgenerator

Modell:

33520B

QTY

Optionen

1

Wellenformgenerator Serie 33500B, 30 MHz, 2-Kanal | KeysightCare Technischer Support - 3 Jahre | Keysight Garantie - 3 Jahre.

Highlights

Exklusive True Form -Technologie

  • Unübertroffene Fähigkeiten zur Erzeugung eines vollständigen Signalspektrums für Ihre anspruchsvollsten Messungen
  • Sinuswellen mit 5-fach geringerer harmonischer Verzerrung für reinere Signale
  • Impulse bis zu 30 MHz mit 10-fach weniger Jitter für präziseres Timing
  • Optionale punktweise Erfassung beliebiger Wellenformen mit Sequenzierung für eine genauere Darstellung benutzerdefinierter Signale

Instrumentenmerkmale

  • 250 MSa/s Abtastrate für höhere zeitliche Auflösung beliebiger Wellenformen
  • 16-Bit-Auflösung mit 1 mVpp bis 10 Vpp Amplitude für höhere Amplitudengenauigkeit
  • Mit ARB-Upgrade 1 MSa/Kanal Standard-Wellenformspeicher, optional 16 MSa/Kanal für Ihre längsten Wellenformen
  • USB-, LAN- (LXI-C) und GPIB-Standard für schnelle und einfache Verbindung mit PC oder Netzwerk  

Wellenformerstellung und -bearbeitung (mit Arbiträrsystem-Upgrade)

  • Erstellen Sie mithilfe des integrierten Editors eine Wellenform über das Frontpanel.
  • Erfassen Sie eine Wellenform mit einem Oszilloskop und laden Sie sie auf den Generator herunter.
  • Erstellen Sie eine Wellenform in MATLAB, Microsoft® Excel usw. und laden Sie diese auf den Generator hoch.
  • Laden Sie die BenchVue Basic App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.

 

Die Keysight 33500B-Serie von Signalgeneratoren mit exklusiver Trueform-Signalgenerierungstechnologie bietet mehr Leistung, Genauigkeit und Flexibilität als DDS-Generatoren der vorherigen Generation. Generieren Sie mühelos alle benötigten Signale für Ihre Geräte und verlassen Sie sich darauf, dass der Signalgenerator die erwarteten Signale ausgibt.

Der 33520B kann bei Bedarf problemlos um beliebige Wellenformfunktionen erweitert werden.