This optional add-in software is used when making DDR measurements with 1695X logic analyzer modules only.

Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2010-10-14 04.00 For installing the compatible enhanced turbo trigger tool software package.
Veröffentlichungsdatum Version
2010-10-14 04.00
Version Description
For installing the compatible enhanced turbo trigger tool software package.

How to Download

  • Click the download button, select file and save.

How to Install

  • Information Not Available

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: PC / Instrument

Operating System

  • Windows XP
  • Windows XP SP2
  • Windows XP SP3

Voraussetzungen

  • Information Not Available

Supported Instruments

  • 16950A B Logic Analyzer Module
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE