Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2026-07-30 26.1-Patch1 KNC 26.1-patch1 uses the IxNetwork 26.1 Release. For KNC, use the Wireshark provided with this release.
Veröffentlichungsdatum Version
2026-07-30 26.1-Patch1
Version Description
KNC 26.1-patch1 uses the IxNetwork 26.1 Release. For KNC, use the Wireshark provided with this release.

Verfügbare Downloads

Keysight Network Conformance Installer

Checksum:52b7e81ae173fdbc427bb7c2a2acd08269589d3e78c16a9b812b076e1d34a1fd

KNC Wireshark Installer

Checksum:339fdf594b82f5542f4d02fdb299e7cec465e00d429495972a513444da99ba8d

Dokumentation

Verfügbare Downloads

Keysight Network Conformance Installer

Checksum:CD326B22D0A90AF41FA5B0E6E6FB0060B4789B1FE185CE50844386AE80326C22

KNC Wireshark Installer

Checksum:339FDF594B82F5542F4D02FDB299E7CEC465E00D429495972A513444DA99BA8D

Dokumentation

Verfügbare Downloads

Keysight Network Conformance Installer

Checksum:cfde29a2c69d734692d49cd144d790f2019a74c3a288837cce996b87b5ee992c

KNC Wireshark Installer

Checksum:339fdf594b82f5542f4d02fdb299e7cec465e00d429495972a513444da99ba8d
SHOW MORE