Fachmesse
October 4, 2023
Datum
10:00 - 12:30 UHR PT
Zeit
2 Stunden
Dauer
Virtuell
Standort
Besuchen Sie uns beim IEEE International Symposium on Measurement in Networking and Communications 2026 (MNC 2026) , das vom 13. bis 16. Juli 2026 in Neapel, Italien, stattfindet – ein hochkarätiges Treffen von Forschern, Branchenführern und Technologieinnovatoren, die die Zukunft von Netzwerkmess- und Kommunikationssystemen gestalten.
Dieses führende Forum bietet eine einzigartige Plattform zur Erforschung von Methoden, Werkzeugen und bahnbrechenden Innovationen, die die Netze der nächsten Generation, einschließlich 5G, vorantreiben. Advanced Das Programm behandelt neue 6G-Konzepte sowie KI- und Cloud-native Architekturen. Es umfasst Keynotes, Fachvorträge, Tutorials, Podiumsdiskussionen und Branchenpräsentationen und fördert so die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen Wissenschaft, Industrie und Normungsorganisationen.
Besuchen Sie den Keysight-Stand und erleben Sie unsere neuesten Entwicklungen in den Bereichen Design, Emulation und Testlösungen für komplexe Netzwerkumgebungen. Sprechen Sie mit unseren Experten und erfahren Sie, wie Keysight eine präzise, skalierbare und intelligente Validierung über den gesamten Netzwerklebenszyklus hinweg ermöglicht – von der frühen Designphase und der Gerätecharakterisierung bis hin zur Systemleistung und Einsatzbereitschaft.
Wir freuen uns darauf, Sie in Neapel zu treffen!
Fachleute aus der Branche, Technologieexperten, Test- und Validierungsingenieure, Lösungsarchitekten, Forscher und Akademiker, die an Netzwerk- und Kommunikationssystemen der nächsten Generation, einschließlich 5G, arbeiten Advanced , aufkommende 6G-, KI-native und Cloud-native Netzwerke sowie solche, die sich auf Netzwerkmessung, Leistungsbewertung, Interoperabilität und Validierung auf Systemebene in komplexen Kommunikationsumgebungen konzentrieren.
Können wir Ihnen behilflich sein?