Bootcamp zur Netzgrenze und EV-Ladeinfrastruktur
  • Kurse
  • 8 Elemente

Begleiten Sie die Keysight-Ingenieure bei einem tiefen Einblick in die Netzmodernisierung und die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Dieses Bootcamp führt Sie durch die Herausforderungen der Netzinteroperabilität, technische Standards und potenzielle Vehicle-to-Grid (V2G)-Implementierungsstrategien mit Demonstrationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Sie schon heute in Ihrem Labor anwenden können. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, EV-Ladesysteme zu entwerfen und zu testen, die sich nahtlos in die moderne Netzinfrastruktur einfügen.

Lernen: 

  • Herausforderungen im Zusammenhang mit der modernen Stromnetznachfrage, Probleme bei der Integration erneuerbarer Energien und die Implementierung von Vehicle-to-Grid (V2G).
  • Technische Hindernisse bei der V2G-Implementierung, regulatorische Anforderungen und bidirektionale Energiekommunikationsprotokolle.
  • Entwicklung der Standards für das Laden von Elektrofahrzeugen, Zeitpläne für die Einführung und Testmethoden für die Infrastruktur der nächsten Generation. 

Dieses Bootcamp ist ideal für Ingenieure und Techniker aus dem Automobil- und Energiesektor, die an der Einführung von Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge arbeiten, oder für alle, die ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen der Netzmodernisierung und die kritischen Prüfprozesse erlangen möchten, die eine zuverlässige Integration von Elektrofahrzeugen in das Netz ermöglichen.

Lektionen