Liderazgo en finanzas y mercados de capitales

10 Intercambios
38 Bancos
400 Empresas Financieras
10 Intercambios

Experiencia en el sector financiero

Gráfico de los mercados bursátiles

Keysight tiene presencia de ventas y soporte de ventas en los principales centros financieros del mundo, incluyendo Chicago, Nueva York, Londres, París, Frankfurt, Singapur, Hong Kong-China, Tokio y Sydney. Este personal de ventas tiene años de experiencia en la venta a clientes de servicios financieros y entiende los requisitos particulares y el entorno operativo de la industria de los mercados financieros y de capitales.

También somos miembros y participantes activos en organismos de la industria y el comercio financieros como STAC Research, American Bankers Association, UK Finance y FISD. Esto nos permite conocer a fondo los retos normativos y técnicos a los que se enfrenta el sector financiero.

Sincronización segura de relojes para el cumplimiento de la normativa y las finanzas

TimeKeeper® es la solución líder de plataforma de sincronización de relojes de clase empresarial para el sector del comercio financiero. En colaboración con FSMLabs, los expertos en tecnología de cronometraje, las soluciones innovadoras de TimeKeeper pueden sincronizar de forma fiable servidores de aplicaciones y máquinas virtuales de tiempo crítico en centros de datos y entornos de nube híbrida de todo el mundo con una precisión de sub-µs. Esto proporciona trazabilidad a fuentes de tiempo oficiales como UTC y NIST.

Cronometrador

Cumplimiento de la normativa

Cumplimiento de la normativa

Ya sea la MiFID II en Europa, la SEC en Estados Unidos o los reguladores locales de todo el mundo, el sector financiero es una de las industrias más reguladas del mundo. Podemos ayudar a las entidades financieras a cumplir sus exigentes obligaciones de conformidad de diversas maneras:

  • Utilizar grifos para hacer una copia idéntica de cada operación o transacción y actuar como la verdad absoluta en caso de un desafío de cumplimiento.
  • Utilizar corredores de paquetes para marcar el tiempo de los paquetes y demostrar la sincronización de las operaciones.
  • Utilice TradeVision para medir la latencia y demostrar el cumplimiento de los requisitos de mejor ejecución
  • Utilizar los productos BreakingPoint para demostrar que las herramientas de ciberseguridad están reforzadas contra los ataques DDoS.

Solucionar rápidamente los problemas de alimentación del mercado

TradeVision - La mejor herramienta del mundo para supervisar la calidad de los piensos a alta velocidad

¿Necesita controlar la calidad de los datos de mercado que le suministran las bolsas o los proveedores de datos de mercado? ¿Necesita identificar y solucionar rápidamente los problemas de negociación? ¿Necesita planificar la capacidad de crecimiento de su red de negociación? Le ofrecemos TradeVision, la herramienta de monitorización de feeds de datos de mercado líder en el mundo. Además de la funcionalidad de un corredor de paquetes tradicional, TradeVision ofrece capacidad en tres áreas principales:

3 Imágenes de Tradevision

Modelo financiero "Y si...".

Diagrama de modelización financiera

La modelización de los "y si..." es un elemento clave del éxito de una entidad financiera, ya se trate de una infraestructura de negociación en tiempo real, una aplicación de banca minorista o un sistema de back office bancario.

  • ¿Qué pasa si se producen muchas lagunas de multidifusión en mi alimentación de mercado en tiempo real? ¿Qué ocurre con sus tiempos de respuesta y rentabilidad generales?
  • ¿Y si se expande a una nueva zona geográfica? ¿Qué ocurre con la experiencia del usuario de banca minorista si hay un retraso adicional de 5 ms en la red?
  • ¿Y si la red empieza a perder paquetes? ¿Puede confiar en el registro de auditoría?

Nuestro emulador de red II está diseñado para permitir a los ingenieros de redes y TI Explorer "qué pasaría si" y ver el impacto del deterioro de la red en las aplicaciones financieras de la vida real.

Ponga a prueba su seguridad bancaria

Las instituciones financieras son un objetivo de gran valor para los ciberdelincuentes. Comprender la vulnerabilidad y susceptibilidad de la infraestructura informática es una parte fundamental de la reducción de riesgos.

Ponga a prueba sus soluciones de seguridad desde todos los ángulos para reducir sus riesgos. Comprenda la experiencia del usuario desde la aplicación al protocolo, el rendimiento de la red a las conexiones, la carga del usuario a la escalabilidad del tipo de tráfico.

Garantice la preparación para los ataques. Entrénese para pensar como los atacantes y saber exactamente cómo responder, con ataques de seguridad y cargas de tráfico pesadas durante las pruebas beta y la preproducción.

Formación en seguridad

Necesidad de velocidad

Velocidad Signo del dólar

En el comercio de alta frecuencia, los nanosegundos importan, por lo que las derivaciones pasivas de fibra óptica ofrecen una excelente forma de supervisar el rendimiento de la red. Las derivaciones de fibra son una forma fiable y rentable de proporcionar paquetes de datos a las herramientas de ciberseguridad y rendimiento de la red. Nuestra gama de derivaciones ópticas está implantada en más de 300 instituciones financieras de todo el mundo y ofrecemos dos gamas de derivaciones ópticas:

Grifos Flex: Modular, rentable con múltiples relaciones de división y soporte estándar de fibra.

Patch Taps: Ocupan poco espacio y son ideales para aplicaciones de latencia superbaja

Ahorre costes pasándose a la nube sin perder visibilidad

Las instituciones financieras son un objetivo de gran valor para los ciberdelincuentes. Comprender la vulnerabilidad y susceptibilidad de la infraestructura informática es una parte fundamental de la reducción de riesgos.

Ponga a prueba sus soluciones de seguridad desde todos los ángulos para reducir sus riesgos. Comprenda la experiencia del usuario desde la aplicación al protocolo, el rendimiento de la red a las conexiones, la carga del usuario a la escalabilidad del tipo de tráfico.

Garantice la preparación para los ataques. Entrénese para pensar como los atacantes y saber exactamente cómo responder, con ataques de seguridad y cargas de tráfico pesadas durante las pruebas beta y la preproducción.

Nube

Recursos destacados

Catálogos: empiece a planificar hoy mismo

Visibilidad de la red

Construya un tejido de visibilidad: intermediarios de paquetes de red, derivaciones, conmutadores de derivación y mucho más.

Catálogo de productos de visibilidad de red

Rendimiento y seguridad de la red

Sepa cómo funciona su red para poder cumplir los estrictos acuerdos de nivel de servicio y, a continuación, asegúrela.

Catálogo de rendimiento y seguridad de la red

Póngase en contacto con nosotros

Keysight cuenta con personal de ventas con conocimientos de los requisitos especializados de visibilidad en los mercados de capitales sobre el terreno en los principales centros comerciales de todo el mundo, incluidos Chicago, Nueva York, Londres, París, Singapur, Hong Kong-China, Sydney y Tokio.