Technologien zur Positionsbestimmung, Navigation und Zeitmessung (PNT) gewinnen zunehmend an Bedeutung und Komplexität. Angesichts neuer Anwendungsbereiche in der Verteidigung, der Automobilindustrie, der Luftfahrt, der Telekommunikation und der Raumfahrt müssen sich Unternehmen auf die sich rasch entwickelnden Bedrohungen, Technologien und Testanforderungen einstellen.

Bleiben Sie der sich schnell verändernden PNT-Landschaft einen Schritt voraus.

Navigieren Sie durch die sich wandelnden PNT-Trends, identifizieren Sie die Technologien mit dem größten Potenzial und gewinnen Sie Vertrauen in immer ausgefeiltere Positionierungssysteme vor deren Einsatz. Realistische Simulationen und softwaregestützte Tests tragen dazu bei, Entwicklungsrisiken zu minimieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und Innovationen zu beschleunigen.

Bericht-Highlights

Marktausblick

  • Wachsende Investitionen in widerstandsfähige PNT
  • Erweiterung der Navigationssysteme im erdnahen Orbit (LEO)
  • Verstärkte GNSS-Initiativen der Souveränen

Ökosystementwicklungen

  • Branchenkonsolidierung durch Fusionen und Übernahmen
  • Zunehmende Private-Equity-Investitionen in PNT
  • Erweiterung integrierter PNT-Technologieportfolios

Technologie im Fokus

  • KI-gestützte Sensorfusion
  • Quanten-Trägheitsnavigation
  • Atomuhren im Chipmaßstab
  • Advanced Technologien für Antennen mit geschlossenem Empfangsmuster (CRPA)

Branchenabdeckung

  • Verteidigung und Regierung
  • Luftfahrt
  • Automobil- und Fahrerassistenzsysteme (ADAS)
  • Smartphones und Internet der Dinge
  • Drohnen und Weltraum

 

 

Füllen Sie das Formular aus, um auf den Keysight PNT-Bericht 2026 zuzugreifen.
Positions-, Navigations- und Zeitbericht 2026






PNT-Produkte entdecken

Das Simulationsportfolio von Keysight für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) deckt ein breites Spektrum ab – von grundlegenden Produktionstests bis hin zu komplexen Multifrequenz- und Multi-GNSS-Evaluierungen. Die integrierte Hard- und Software unterstützt Navigationskriegsführung, robuste Positions- und Zielverfolgung (PNT) sowie fortschrittliche Antennentests und bietet Funktionen zur Erfassung, Wiedergabe und Transformation realer Signale in kontrollierte Laborszenarien.

PNT-Emulatorprodukte

Lassen Sie uns das nächste Problem lösen.

Sprechen Sie mit einem Experten, der weiß, was nötig ist.