Sie sind eingeladen:

Keysight NewSpace Seminare 

Überblick

Europas Fortschritte 

Weltraumsouveränität: 

Von Design Insight 

für einen sicheren Betrieb

Überblick

Da Europa die Investitionen in souveräne Weltraumkapazitäten beschleunigt, ist es entscheidend, Vertrauen vom ersten Entwurf bis zur operativen Bereitstellung zu gewährleisten.

Diese Seminare bringen branchenführende Experten zusammen, um die technischen und operativen Herausforderungen zu erörtern, die der Weltraumsouveränität Europas zugrunde liegen und sich über nicht-terrestrische Netzwerke, Satellitennutzlasten und Kommunikationssysteme der nächsten Generation erstrecken.

Durch eine Kombination aus Keynote-Erkenntnissen, Fallstudien und Demonstrationen erhalten die Teilnehmer ein Verständnis dafür, wie sie das Design, die Validierung und die Bereitstellung komplexer Weltraumsysteme mit Zuversicht und Effizienz meistern können. Die Vormittagssitzungen behandeln Überlegungen auf Systemebene, während die Nachmittagssitzungen tiefer in spezifische Subsysteme eintauchen.


 

Hauptthemen

  • Einsatz von Advanced digitalen Design-Toolsets zur Verkürzung von Entwicklungszyklen
  • Die Standardisierung und Bereitstellung von nicht-terrestrischen Netzwerken (NTN)
  • Optimierung für robuste Positionsbestimmung, Navigation und Zeitgebung (PNT)
  • Validierungsmethoden, die Missionsbereitschaft und Ausfallsicherheit gewährleisten
  • Wie man von der Innovation zur Produktion skaliert – mit Zuversicht

 

Für konkrete Tagesordnungspunkte folgen Sie den unten stehenden Links im Abschnitt „Orte“.

Standorte

Standorte

Bremen

Donnerstag, 24. September 2026

Anmeldung: 8:30 Uhr | Veranstaltung: 9:00–17:00 Uhr

 

 

Turin

Donnerstag, 1. Oktober 2026

Empfang ab 10:30 Uhr | Veranstaltungsdauer: 11:00–16:00 Uhr

 

Toulouse

Dienstag, 13. Oktober 2026

Empfang ab 9:00 Uhr | Veranstaltungsdauer: 9:30 - 17:00 Uhr

 

 

Lassen Sie uns das nächste Problem lösen.

Sprechen Sie mit einem Experten, der weiß, was nötig ist.