Erleben Sie, wie V2X das Mobilitätserlebnis verändert

Mehr Sicherheit. Effizientere Fahrten. Intelligentere, intuitivere Mobilität. V2X ermöglicht es Fahrzeugen, mit ihrer Umgebung zu kommunizieren und eröffnet so neue Möglichkeiten für OEMs, Straßenbetreiber und Mobilitätsanbieter.

Die Erschließung dieser Möglichkeiten erfordert jedoch eine strenge Validierung anhand von Kommunikationsstandards, regulatorischen Anforderungen und realen Interoperabilitätsherausforderungen.

Erfahren Sie, wie die V2X-Validierung vom Labor auf die Straße übertragen wird.

Erleben Sie den SDV-Lebenszyklus: Entwerfen-Entwickeln-Bereitstellen-Verteidigen
am Stand Nr. 3660

Design für die Fertigung in großem Umfang und hoher Geschwindigkeit

Die Herstellbarkeit lässt sich frühzeitig mit physikbasierten Simulationen vorhersagen, wodurch Nacharbeiten reduziert und qualitativ hochwertige Designzyklen beschleunigt werden.

Netzwerke entwickeln, die den Anforderungen der realen Welt gerecht werden

Validierung der Leistungsfähigkeit von Automotive Ethernet und SerDes unter realen Lasten, um eine zuverlässige, missionskritische SDV-Vernetzung zu gewährleisten.

Schnellere Bereitstellung straßentauglicher V2X-Netzwerke

Testen Sie die V2X-Performance anhand realer Szenarien im Labor, um Probleme frühzeitig zu erkennen und kostspielige Straßentestzyklen zu reduzieren.

Vernetzte Fahrzeuge auf jeder Ebene schützen

Erkennen Sie Schwachstellen frühzeitig mit integrierten Cybersicherheitstests, die SDVs von der Hardware bis zur Cloud schützen.

Softwaredefinierte Fahrzeugtestlösungen

Validieren Sie SDVs über den gesamten Stack hinweg – von Cloud und Computing bis hin zu Networking, Cybersicherheit, Wahrnehmung und E/E-Integration – mit den umfassenden Test-Workflows von Keysight.

Ihr Leitfaden zum neuen FCC Cyber Trust Mark

Nehmen Sie an „US Cyber Trust Mark: So lassen Sie Ihr Produkt zertifizieren“ teil

LVCC, North Level 2, Raum N261
Donnerstag, 8. Januar, 11:00 AM - 11:40 AM.

Verpassen Sie nicht diese Expertendiskussion zum Start des neuen Cybersicherheitssiegels der FCC. Scott Register, Vizepräsident für Sicherheitslösungen bei Keysight, erklärt im Rahmen einer Branchenrunde, wie man sich qualifizieren kann, einschließlich der technischen Anforderungen, der erforderlichen Dokumentation und des gesamten Genehmigungsverfahrens.

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit #KeysightCES2026

Besuchen Sie die CES 2026 und teilen Sie uns Ihre Meinung zur diesjährigen Messe mit. Was begeistert Sie an den zukünftigen Innovationen im Automobilbereich? Nutzen Sie dazu den Hashtag #KeysightCES2026 auf LinkedIn , Facebook und X.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?