Können wir Ihnen behilflich sein?
Keysight Halbleiter
Die kundenspezifische Leistung hinter unseren Instrumenten
Kundenspezifische Halbleiter von Keysight
Um die Grenzen der Technologie zu erweitern, sind eine sofortige Bandbreite, ein störungsfreier Dynamikbereich und eine Signalintegrität erforderlich, die über grundlegende Messungen hinausgehen. Keysight stattet jedes Leistungsprodukt mit kundenspezifischen MMICs* aus, die im eigenen Haus entwickelt und in unserer proprietären Indiumphosphid- (InP) und Galliumarsenid- (GaAs) Fertigung hergestellt werden, sowie mit kundenspezifischer ASIC*-Signalverarbeitung, die die schnellsten und zuverlässigsten Messungen der Branche gewährleistet.
Seit über 50 Jahren entwickelt Keysight proprietäre Halbleiter-ASIC- und MMIC-Technologien, die speziell für Prüf- und Messgeräte angepasst sind. Zählen Sie auf Keysight, um Ihre nächste Innovation zu beschleunigen.
*Monolithische Mikrowellen-Integrierte Schaltungen (MMICs) und Anwendungsspezifische Integrierte Schaltungen (ASICs)
Hochfrequenz-Technologiezentrum (HFTC)
Das in Santa Rosa, Kalifornien, ansässige HFTC erfindet, entwickelt und fertigt branchenweit führende kundenspezifische, hochmoderne integrierte Schaltungen (ICs). Das HFTC treibt die Entwicklung von 14 Verbindungsbausteinen unter Verwendung fortschrittlicher Indiumphosphid- (InP) und Galliumarsenid- (GaAs) Halbleitertechnologien voran.
Dieser fortschrittliche Knotenpunkt verschafft Keysight einen Wettbewerbsvorteil, den wir nutzen, um die weltweit führenden patentierten Hochfrequenz- und Hochgeschwindigkeitsfunktionen zu entwickeln, um die höchste Leistung für Ihre Anforderungen zu liefern. Das HFTC verfügt über eine einzigartige Kombination aus Fähigkeiten zur Herstellung von Verbindungshalbleitern (19.500 sq. ft. class-100 fab) und Weltklasse-Know-how in den Bereichen Design, Modellierung, Messung und Mikrofabrikation.
Kundenerfolgsgeschichten
Barrieren in der optoelektronischen Forschung durchbrechen
Die Photonic Systems Group an der McGill University überwand Testbeschränkungen in der optoelektronischen Forschung mit einem Keysight 110 GHz UXR1104A Oszilloskop und einem Keysight M8199A Arbitrary Waveform Generator (AWG). Die UXR-Serie umfasst revolutionäre Chipsätze mit einem einzigen vierkanaligen 110-GHz-Infiniium-UXR, der über 80 kundenspezifische ASICs, 13 FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays), neun einzigartige MMICs und 38 Dünnschichten enthält.
Der UXR führt hochpräzise Analysen mit bis zu vier Kanälen mit einer gleichzeitigen Bandbreite von 110 GHz durch, wobei jeder Kanal gleichzeitig mit 256 GSa/s und einer hochauflösenden Analog-Digital-Wandler-Auflösung (ADC) von 10 Bit abtastet. Der UXR ist bei einigen Messungen bis zu 100-mal schneller, was durch einen leistungsstarken neuen ASIC zur Messbeschleunigung und einen Speichercontroller mit 5 Billionen Integer-Operationen pro Sekunde (IOPS) ermöglicht wird.
Bereitstellung der ersten 5G NR-Gerätetechnologie für Serienlieferungen
Ein Hersteller von CPE-Geräten (Customer Premises Equipment) bat Keysight um die Bereitstellung einer Testlösung, die eine 5G-Basisstation mit Netzwerkprotokollen zur Unterstützung von Beamforming simuliert und die Möglichkeit bietet, die HF-Leistung und Durchsatzraten seiner 5G-Geräte zu messen. Um das erste 5G-CPE-Gerät in großem Maßstab einzuführen, entschied sich der Hersteller für das UXM 5G Wireless Testset von Keysight mit Over-the-Air (OTA)-Testfunktionen. Das CPE sollte die 5G-Netzwerkprotokolle simulieren, die Beamforming und Beamtracking unterstützen. Das 5G RF Design Validation Test (DVT) Toolkit bietet die RF-Testfälle, die zur Messung der RF-Leistung des 5G-Geräts verwendet werden.
Keysight verwendet kundenspezifische Chips wie den 20-GHz-Multi-Modulus-Pre-Scaler und das schnell schaltende digitale 54-GHz-Stufenabschwächungsglied in seinen führenden Signalquellen und Analysatoren. Keysight ist in der Lage, neue kundenspezifische Millimeterwellen-Halbleiter (mmWave) zu entwickeln und zu fertigen, wie z. B. den 54-GHz-Verstärker mit ultrahohem Dynamikbereich, um neue Testlösungen zu liefern, die das Testen optimieren, wenn Kunden enge Zeitvorgaben für Produkteinführungen einhalten müssen.
Die Zukunft der fahrzeuginternen Netze ermöglichen
Ein Halbleiterhersteller implementierte einen neuen Test für Automotive Ethernet unter Verwendung von Keysight Infiniium MXR-Serie Achtkanal-Echtzeit-Oszilloskopen und Ethernet-Compliance-Anwendungssoftware, um strenge und schnelle Konformitätstests für Automotive Ethernet in seinen Laboren zu unterstützen. Das globale Halbleiterunternehmen liefert Chipsätze und Module, die sichere Verbindungen und Infrastruktur für die Implementierung eines neuen 1-Gb/s-Automotive-Ethernet-Tests ermöglichen.
Die Infiniium MXR-Serie arbeitet mit sechs einzigartigen ASICs, die sowohl in Silizium-Germanium- (SiGe) als auch in Silizium-CMOS-Prozessen (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) entwickelt wurden. Sie verwendet einen CMOS-Signalverarbeitungs-ASIC mit mehr als 100 Mio. Gattern aus unserem Oszilloskop der UXR-Serie, um einige der Funktionen und die Leistung eines voll integrierten Multifunktionsverstärkers in ein kostengünstigeres Produkt mit höherer Dichte zu übertragen. Mit kundenspezifischen Silizium-ASICs treiben wir die Integration voran, um acht Kanäle in einem Produkt unterzubringen. Jedes Modell verfügt über einen 10-Bit-ADC mit einer Abtastrate von 16 GSa/s, die auf allen Kanälen gleichzeitig verfügbar ist. Unser vollständig integriertes rauscharmes Front-End umfasst kundenspezifische ICs, wie den 130 nm BiCMOS ASIC, der vom Benutzer auswählbare analoge Filter und Bandbreiten-Upgrades über eine Softwarelizenz enthält.
Verkürzung der Testzeit für die dynamische Frequenzwahl von Tagen auf Stunden
Ein führendes Unternehmen für drahtlose Netzwerke, das sich auf Server, Speicher- und Netzwerkdienste spezialisiert hat, hatte Probleme bei der Durchführung von Tests zur Einhaltung von Vorschriften für drahtlose Netzwerke, die aufgrund veralteter Pre-Compliance-Testsysteme immer komplexer und ressourcenintensiver werden.
Die regulatorische Testlösung IOT0047A und die Software für die Einhaltung der IoT-Vorschriften bieten eine vollständige Abdeckung der Standards mit den neuesten Testfällen, die vom Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) und der Federal Communications Commission (FCC) definiert wurden, um die Einhaltung der Vorschriften für drahtlose Geräte im ISM-Band (Industrie, Wissenschaft und Medizin) zu überprüfen. Diese Lösung besteht aus drei Hauptprodukten, die einen kundenspezifischen digitalen Signalprozessor ASIC von Keysight verwenden, um schnellere Frequenzsweeps und eine verbesserte Messgenauigkeit zu ermöglichen.
Verwandte Produkte
Einblicke und Ressourcen
Sie haben Fragen oder brauchen Hilfe?