Können wir Ihnen behilflich sein?
Netzwerk-Packet-Broker der Vision 400-Serie
Effiziente Überwachung von Hochgeschwindigkeitsnetzen bis zu 400G
Advanced Transparenz von 10G bis 400G – für heute und morgen
Immer größere, schnellere und komplexere hybride softwaredefinierte Netzwerke können Sicherheits- und Überwachungstools überfordern und blinde Flecken schaffen. Die beiden neuen Network Packet Brokers (NPBs) der Serie 400 von Keysight unterstützen die Tools bei der Skalierung, indem sie ihnen auf intelligente Weise alle benötigten Daten zur Verfügung stellen, selbst bei 400G-Geschwindigkeiten.
Vision 400 für vollumfängliche Transparenz
Unterstützt alle Visibility Intelligence-Funktionen zur Optimierung der Leistung Ihrer Tools, einschließlich PacketStack, AppStack, Decryption und MobileStack (in Kürze verfügbar).
Vision Edge 400S für erweiterte Edge-Aggregation
Mit Traffic Grooming-Funktionen, die bei standardmäßigen Top-of-Rack-Aggregations-NPBs nicht verfügbar sind.
Höhepunkte der Serie
- Skalierbare Sichtbarkeit für heute und morgen mit 10/25/40/50/100/200/400G-Geschwindigkeiten
- Hohe Dichteflexibilität bis zu 152x10G/25G/50G, 32x40G, 64x100G, 32x200G, 16x400G (einschließlich Fan Outs)
- Ausfallsichere, aktiv-aktive Inline- und Out-of-Band-Funktionen
- Integrierte Line-Rate-Filterung und verlustfreie Verarbeitungsfunktionen
- Paketumwandlungsfunktionen an jedem Anschluss: Entfernen von Kopfzeilen, Zeitstempeln, Filtern von getunnelten IPs, Maskieren von Daten und Erstellen/Beenden von Tunneln
- Genaue Zeitstempelung mit Quellen von: NTP, 1588 PTP oder 1PPS+ToD (G.8271) mit zwei unabhängigen 1PPS
- Unterstützt sowohl NRZ- als auch PAM4-Standards für maximale Portdichte und Flexibilität
- Benutzerfreundliche Webschnittstelle mit Point-and-Click-Funktionalität
Vision Edge 400S - Edge-Aggregator der nächsten Generation
Im Gegensatz zu Standard-Edge-Aggregationsprodukten kann der Vision Edge 400S viele Funktionen ausführen, die normalerweise nur bei voll ausgestatteten Netzwerk-Packet-Brokern zu finden sind, z. B.: Header-Stripping, Zeitstempelung, getunnelte IP-Filterung, Datenmaskierung und Tunnelerstellung/-beendigung.
Diese PacketStack Plus-Funktionen stehen auf jedem Port mit voller Leitungsrate zur Verfügung, damit Ihre Sichtbarkeit mit dem Wachstum Ihres Netzwerks wächst.
Der Vision Edge 400S kann für die Top-of-the-Rack-Transparenz für ein einzelnes Rack verwendet oder mit der Vision 400-Lösung auf Tausende von Racks skaliert werden.
Vision 400 - Zukunftssichere Sichtbarkeit
Sorgen Sie für volle Transparenz, wenn Größe und Geschwindigkeit Ihres Netzwerks auf 25G, 40G, 50G, 100G, 200G oder 400G steigen. Und sparen Sie Geld, indem Sie Ihre vorhandenen Sicherheits- und Überwachungstools so aufrüsten, dass sie mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen mithalten können.
Die Visibility-Intelligence-Module von Vision 400 können das Verkehrsaufkommen durch Deduplizierung, Paketbeschneidung, Layer-7-Filterung und Netflow-Generierung reduzieren. Und blinde Flecken können mit SSL-Entschlüsselung und Tunnel-Header-Stripping beseitigt werden. Und das alles bei voller Leitungsgeschwindigkeit und ohne Datenverluste.
Funktionalität und Geschwindigkeit können je nach Bedarf lizenziert werden, wenn sich Ihre Tools und Netzwerke weiterentwickeln.
Netzwerktransparenzarchitektur für hybride Multi-Cloud-Unternehmen
Holen Sie sich den EMA-Bericht
Netzwerke werden immer schneller und komplexer, um hybride IT-Netzwerke, Multi-Cloud-Geschäftsimplementierungen für Anwendungen wie 5G, Remote-Arbeit, künstliche Intelligenz (KI), Videostreaming und Augmented/Virtual Reality (AR/VR) zu unterstützen.
Enterprise Management Associates (EMA) hat diesen Trend in einem neuen Bericht untersucht und festgestellt, dass 96 % der Unternehmen die Paketanalyse als entscheidend für die Cybersicherheit erachten, was den Bedarf an Lösungen für die Netzwerktransparenz wie der neuen Vision 400-Serie erhöht.
Nutzung vorhandener 10G/25G-Tools zur Verbesserung des ROI
Lesen Sie das eBook und erfahren Sie, wie NPBs den ROI steigern.
Es ist von entscheidender Bedeutung, einen NPB wie die Serie 400 in Ihre Sichtbarkeitsarchitektur einzubinden. Ein großer Vorteil eines NPB ist die Steigerung der Investitionsrentabilität (ROI) Ihrer Netzwerkinfrastruktur.
Out-of-Band-Fähigkeiten
Out-of-Band-Überwachung
Übermitteln Sie den Netzwerkverkehr schnell und präzise an Ihre Out-of-Band-Überwachungstools. Die dynamische Filter-Engine von Keysight macht es einfach, relevante Interaktionen zu identifizieren, auch wenn Ihr Netzwerk wächst und sich verändert.
Sichtbarkeit Intelligenz
Kombinieren Sie die führenden Visibility Intelligence-Funktionen von Keysight, um die Leistung Ihrer Verkehrsanalyse- und Sicherheitstools zu optimieren. Bei Verwendung mit einem Netzwerk-Packet-Broker, einer virtuellen oder einer Cloud-Plattform können Sie mit dem umfangreichen Satz intelligenter Funktionen den Datenverkehr entsprechend den Tool-Anforderungen modifizieren, formen und transportieren. Jede Funktion wurde speziell entwickelt, um sicherzustellen, dass Sie die beste Leistung erhalten, egal ob in einem physischen Rechenzentrum oder in der Cloud. Wenn Sie mehr erfahren möchten, klicken Sie auf den jeweiligen Stack.
Ausgewählte Ressourcen
Verwandte Produkte
Holen Sie sich den Katalog für Netzwerksichtbarkeitsprodukte
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?