Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Testlösungen von Keysight für Elektrofahrzeugbatterien bieten eine präzise Plattform zur Bewertung von Batterien auf allen Ebenen – von Einzelzellen bis hin zu kompletten Akkupacks. Diese Lösungen zeichnen sich durch ihre hocheffiziente Rückspeisung von Energie ins Netz während der Entladung aus und senken so die Betriebskosten erheblich. In Kombination mit leistungsstarker Software für Energiespeicherung und Laborbetrieb ermöglicht Keysight die präzise Steuerung von Testabläufen, Datenmanagement und fortschrittlichen Charakterisierungstechniken. Diese Funktionen sind für Automobilingenieure unerlässlich, um die Sicherheit, Leistung, Effizienz und Langlebigkeit von Elektrofahrzeugbatterien zu gewährleisten und tragen somit direkt zur beschleunigten Entwicklung und zuverlässigen Einführung von Elektrofahrzeugen, stationären Energiespeichersystemen und dem gesamten Ökosystem der Elektromobilität bei. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Einzelne Batteriezellen, Module und komplette Batteriepacks werden in jeder Entwicklungsphase eingehend charakterisiert, um Qualität und Leistung in jeder Größenordnung sicherzustellen.
Ausgelegt auf regenerative Fähigkeiten, die oft eine Energierückgewinnung von über 90 % ermöglichen, wird die Energie aus der Batterie während der Entladezyklen in das Stromnetz zurückgespeist, anstatt als Wärme verloren zu gehen.
Komplexe Testsequenzen definieren, steuern und überwachen, einschließlich Leistungs-, Funktions-, Alterungs- und Umwelttests mit integrierter Konformität mit globalen Industriestandards.
Die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) wird auf mehreren Kanälen eingesetzt, um die Impedanz einer Zelle über einen Frequenzbereich zu charakterisieren und so potenzielle Probleme oder Degradationsmechanismen zu identifizieren.
Battery Types
Module, Pack, Cell, CellModulePack
Form factor
Cabinet, Dual cabinet, Bench top, Rack mounted, Combined
Maximum power
N/A bis 350 kW
Measurement type
Differential voltage, Temperature, Digital IO, Communications, Analog in, Power supply, Analog out
Mains voltage
48 VDC bis 480 VAC
SL1002A
Testsystem mit bis zu 36 Kanälen. Das Keysight SL1002A bietet Senke und Quelle mit 0 bis 6 V, 100 bis 600 A, 0,6 bis 3,6 kW und 36 Kanälen für Batteriezellen.
Das Scienlab Batterietestsystem SL1002A für Zelltests simuliert Stromsenke und -quelle von Batteriezellen für Automobil- und Industrieanwendungen. Es ermöglicht zuverlässige, präzise und reproduzierbare Messergebnisse.
SL1001A
Das Scienlab Batterietestsystem SL1001A hilft Ihnen, Stromsenke und -quelle für Batteriemodule in Automobil- und Industrieanwendungen zu simulieren. Erfahren Sie mehr!
Das SL1001A Scienlab Batterietestsystem für Modulebene ist eine Testplattform, die eine vollständige Testumgebung mit einzigartigen Testmöglichkeiten zur Validierung der Modulleistung für verschiedene Anwendungen bietet. Als bidirektionale regenerative Quelle und Senke führt es die Tests mit höchster Effizienz durch.
SL1740A
SL1740A bietet Stromsenke und -quelle mit 1000 bis 1500 V, 300 bis 900 A und 300 kW.
Die SL1700A Scienlab Batterietestsystem – Pack Level Serie von Keysight ermöglicht es, die Umgebung der zukünftigen Batteriepaktanwendung realistisch zu emulieren, um den Hochleistungsbatteriepack umfassend zu testen und seine Funktionen und Sicherheit zu verbessern. Die wachsende Nachfrage nach E-Mobilität erhöht den Bedarf an umfangreichen Batterietestlaboren für die Entwicklung von EV-Batterien. Keysight hat die SL1700A-Serie entwickelt, um die Entwicklung und Validierung von Batterien zu beschleunigen. Sie bietet einen Spannungsbereich von bis zu 1500 V und Leistungsoptionen zwischen 100 und 300 kW, einschließlich eines Performance Bundles zur Erhöhung der Leistung auf bis zu 300 kW. Die neue Hochspannungs-SiC-Technologie (Siliziumkarbid) bietet eine hohe Energieeffizienz auf kleiner Stellfläche und hilft, Ihre Betriebskosten zu minimieren.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Prüfung von Batterien für Elektrofahrzeuge ist zwar entscheidend für deren Erfolg, stellt aber aufgrund der komplexen und energiereichen Natur der Technologie besondere Herausforderungen dar. Um diese zu bewältigen, sind häufig fortschrittliche Simulationswerkzeuge (wie Batterieemulatoren), die Entwicklung ausgefeilter Testautomatisierung, Investitionen in eine robuste Sicherheitsinfrastruktur und die Förderung interdisziplinärer Expertise erforderlich. Die Herausforderungen bei Batterietests erstrecken sich über technische, sicherheitsrelevante, logistische und wirtschaftliche Bereiche. Dazu gehören unter anderem:
Keysight bietet ein umfassendes Portfolio an Testlösungen für Elektrofahrzeugbatterien, das den gesamten Entwicklungszyklus von Batterien abdeckt – von einzelnen Zellen bis hin zu kompletten Akkupacks und den zugehörigen Batteriemanagementsystemen (BMS). Die Batterietestlösungen von Keysight ermöglichen eine ganzheitliche Batterievalidierung und decken das gesamte Spektrum von der grundlegenden elektrischen Charakterisierung bis hin zu komplexen Systemintegrations- und Sicherheitstests ab. Unterstützt wird dies durch leistungsstarke Software für Automatisierung und Datenmanagement. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Testarten, die die Batterietestlösungen von Keysight für Elektrofahrzeuge auf Zell-, Modul- und Packebene durchführen können:
Die Fortschritte bei den Kapazitäten und Technologien von Batterien unterstreichen die entscheidende Rolle umfassender Tests, um die Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit von Elektrofahrzeugen im Zuge des weiteren Wachstums der Branche zu gewährleisten.