이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

키사이트 BERT 및 Pulser 액세서리

키사이트는 고속 신호 측정을 위한 광범위한 액세서리를 제공합니다. 다음은 특히 81250 ParBERT, N4900 직렬 BERT 시리즈 및 Pulser와 사용되는 액세서리를 분류한 것입니다.

어댑터/종단/감쇄기
부품 번호설명대역폭
N4911A-002어댑터 3.5mm(암)-2.4mm(수), dc ~ 26.5GHztt ≥ 15ps
11901D어댑터 2.4mm(암)-3.5mm(수), dc ~ 26.5GHztt ≥ 15ps
15440A어댑터 4x SMA(수)- I/O 어댑터tt ≥ 1ns
N4912A종단 2.4mm(수), 50Ω-
1250-2206종단 3.5mm(수), 50Ω-
  8490D-003감쇄기 2.4mm(수)-2.4mm(암), 3dB, dc ~ 50GHztt ≥ 8ps
  8490D-006감쇄기 2.4mm(수)-2.4mm(암), 6dB, dc ~ 50GHztt ≥ 8ps
  8490D-010감쇄기 2.4mm(수)-2.4mm(암), 10dB, dc ~ 50GHztt ≥ 8ps
  8490D-020감쇄기 2.4mm(수)-2.4mm(암), 20dB, dc ~ 50GHztt ≥ 8ps
  8493C-003감쇄기 3.5mm(수)-3.5mm(암), 3dB, dc ~ 26.5GHztt ≥ 15ps
  8493C-006감쇄기 3.5mm(수)-3.5mm(암), 6dB, dc ~ 26.5GHztt ≥ 15ps
  8493C-010감쇄기 3.5mm(수)-3.5mm(암), 10dB, dc ~ 26.5GHztt ≥ 15ps
  8493C-020감쇄기 3.5mm(수)-3.5mm(암), 20dB, dc ~ 26.5GHztt ≥ 15ps
  8493A-003감쇄기 SMA(수)-SMA(암), 3dB, dc ~ 12.4GHztt ≥ 30ps
  8493A-006감쇄기 SMA(수)-SMA(암), 6dB, dc ~ 12.4GHztt ≥ 30ps
  8493A-010감쇄기 SMA(수)-SMA(암), 10dB, dc ~ 12.4GHztt ≥ 30ps
  8493A-020감쇄기 SMA(수)-SMA(암), 20dB, dc ~ 12.4GHztt ≥ 30ps
전이 시간 컨버터
부품번호설명
N4915A-00147ps, 2.4mm(수)-2.4mm(암)
  15435A150ps, 3dB 포인트 2.1GHz, SMA(수)-SMA(암)
  15432B250ps, 3dB 포인트 1.3GHz, SMA(수)-SMA(암)
  15433B500ps, 3dB 포인트 640MHz, SMA(수)-SMA(암)
  15434B1000ps, 3dB 포인트 370MHz, SMA(수)-SMA(암)
  15438A2000ps, 3dB 포인트 190MHz, SMA(수)-SMA(암)
케이블 키트
부품번호설명대역폭
N4910A2.4mm(m) -2.4mm(수) 정합 케이블 쌍, ± 1.5ps, 0.61mtt ≥ 15ps
N4870A1.85mm(수)-1.85mm(수) 정합 케이블 쌍, ± 1.5ps, 0.61mtt ≥ 15ps
15441A10x SMA(수)-SCI 커넥터tt ≥ 500ps
15442A4x SMA(수)-SMA(수)tt ≥ 100ps
15443ASMA(수)-SMA(수) 정합 케이블 쌍, ± 25ps, 1mtt ≥ 100ps
N4871A3.5mm(수)-3.5mm(수) 정합 케이블 쌍, ± 5ps, 1mtt ≥ 50ps
N4869AParBERT N4868A booster 모듈용 위상 어댑터가 지원되는 3개의 케이블tt ≥ 50ps
15448A4x SMA(수)-2x pogo 어댑터??
N4915A-002짧은 케이블 키트, 2.4mm(수)-2.4mm(수), 반경질 케이블(DATA OUT과 간섭 채널을 연결하는 N4903A J-BERT용 )40GHz
N4915A-003클럭 케이블, 2.4mm-SMA, 반경질 케이블(N490x 직렬 BERT용 :  CLK OUT to CLK IN)18GHZ
기타
부품번호설명대역폭
11997B3x 3.5mm(암) 전력 스플리터, dc ~ 26.5GHz 작동tt ≥ 15ps
11636B3x 3.5mm(암) 전력 분할기, dc ~ 26.5GHz 작동tt ≥ 15ps
  87406B매트릭스 스위치tt ≥ 20ps

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 비트 에러율 테스트(BERT) 솔루션 

    비트 에러율 테스트(BERT) 솔루션

    직렬 비트 에러율 (BER) 시리즈, ParBERT 병렬 비트 에러율 (BER) 플랫폼

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단] 

    N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단]

    J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT. 유일한 완전 지터 허용 오차 테스트 – QPI, , PCIe(TM), DisplayPort, SATA, USB, FB-DIMM, 광섬유 채널, 10GbE 등의 차세대 포워드 및 임베디드 클럭 설계에 사용합니다.

  • N4906B N4906B 직렬 BERT [판매중단] 

    N4906B 직렬 BERT [판매중단]

    N4906B 직렬 BERT는 고속 디지털 통신 부품 및 시스템용으로 설계된 범용 비트 오류율(BER) 테스터입니다.

  • No image available 펄스 패턴 발생기 

    펄스 패턴 발생기

    펄스 발생기, 패턴 발생기, 데이터 및 노이즈 발생기, 전이 시간 컨버터 제품. 키사이트는 광범위한 펄스 발생기 제품을 보유하고 있습니다.

  • No image available ParBERT 81250 

    ParBERT 81250

    멀티 포트 기가비트 디바이스의 정확한 특성분석을 위한 모듈러 BERT 플랫폼

  • 13.5 Gb/s ParBERT Modules 81250 13.5Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단] 

    81250 13.5Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단]

    키사이트 ParBERT 13.5Gb/s 모듈은 광범위한 기술과 어플리케이션을 위한 고속 통신 포트, 부품, 칩 및 모듈을 테스트하기에 이상적인 솔루션입니다.

  • No image available 직렬 BERT 시리즈 

    직렬 BERT 시리즈

    150Mb/s ~ 13.5Gb/s의 주파수 범위에서 직렬 디바이스의 설계 검증 및 특성분석을 위한 파라메트릭 테스트 기능을 제공합니다.

  • ParBERT 모듈 81250 7Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단] 

    81250 7Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단]

    ParBERT 7Gb/s 모듈은 매우 다양한 어플리케이션을 위한 고속 통신 포트, 칩 및 기타 직렬 또는 다중 직렬 인터페이스의 테스트에 이상적인 솔루션입니다.

  • 3.35Gb/s ParBERT 모듈 81250 3.35Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단] 

    81250 3.35Gb/s ParBERT 모듈 [판매중단]

    ParBERT 81250 3.35Gb/s 모듈은 10GbE 표준에 따른 XAUI 인터페이스 테스트와 3.125Gb/s에서 작동하는 기타 몇 가지 텔레콤 어플리케이션에 이상적인 ParBERT 81250으로 만들어줍니다.

  • 81133A 81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널 

    81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널

    키사이트 81133A 펄스 패턴 발생기(3.35GHz, 싱글 채널)는 키사이트의 차세대 고속 펄스 패턴 발생기 제품입니다.

  • 81134A 81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널 

    81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널

    키사이트 81134A 펄스 패턴 발생기(3.35GHz, 듀얼 채널)는 키사이트의 차세대 고속 펄스 패턴 발생기 제품입니다.

Bit Error Ratio Test (BERT) Solutions [판매중단]
Product information and resources for discontinued bit error ratio testers and accessories.