Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den abstimmbaren Laserquellen der Keysight XP4-Klasse gehört die Serie N7770.
Der neue durchstimmbare Laser N7774C von Keysight mit extrem hoher Leistung bietet die höchste Ausgangsleistung in dieser Produktfamilie. Er eignet sich besonders für Testkonfigurationen, die eine Aufteilung der Signalleistung auf mehrere Geräte erfordern, oder für komplexe Testaufbauten, die mit einem großen Verlustbudget umgehen müssen.
Maximum power
24 dBm
Signal to SSE ratio
50 dB/nm
Tunability
Continuous sweep
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der neue Keysight N7774C Ultra-High Power Tunable Laser bietet die höchste Ausgangsleistung in der N777-C-Familie der durchstimmbaren Laserquellen. Er eignet sich besonders für den Einsatz in Testkonfigurationen, die eine Aufteilung der Signalleistung auf optische Pfade erfordern, die zu mehreren Prüflingen (DUT) führen, oder für komplexe Testaufbauten, die ein großes Verlustbudget bewältigen müssen. Ausgestattet mit polarisationserhaltender Faser ist der N7774C gut geeignet für das Testen und die Entwicklung von Komponenten mit Siliziumphotonik-/integrierter Photonik-Technologie.
Zwei-Wege-Sweeps mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 nm/s, Sub-Pikometer-Wiederholgenauigkeit und ohne Beeinträchtigung der spezifizierten dynamischen Genauigkeit beschleunigen wellenlängenabhängige Ausrichtungsprozesse und die automatisierte Kalibrierung wellenlängenselektiver Geräte. Kürzere Testzeiten und schnellere Swept-Wavelength-Tests tragen dazu bei, die Testkosten pro Gerät zu senken, Testmargen zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren.
Der N7774C bietet eine erstklassige Wellenlängengenauigkeit – ermöglicht durch seine hochauflösende Wellenlängen-Referenzeinheit, die Echtzeit-Tracking und -Steuerung ermöglicht und eine Gasküvette für hervorragende Langzeitstabilität und Selbstanpassungsfähigkeit enthält.
Wie der N7776C und N7778C wird der neue Ultra-High Power Tunable Laser von der Photonic Application Suite Software für spektrale Messungen von Einfügedämpfung, Polarisationsabhängiger Dämpfung und Dispersion unterstützt. In Kombination mit den N774xC Multiport-Leistungsmessern und dem N7786C Polarisationssynthesizer bieten diese Laser eine optimale Swept-Wavelength-Genauigkeit und einen exzellenten Dynamikbereich zur Messung von Filter-Sperrbereichen und -Durchlassbereichen.
Die Wellenlängenabstimmungsleistung der durchstimmbaren Laserfamilie wurde verbessert, um eine standardmäßige Feinabstimmung ohne Überschwingen zu ermöglichen. Dank der automatischen Koordination von Motor und Piezoaktuator ist keine separate Feinabstimmungssteuerung für eine reibungslose Abstimmung mit 0,1 pm Auflösung erforderlich. Dies vereinfacht Wellenlängenoptimierungsverfahren.
Die Remote-Benutzeroberfläche des Instruments ist einfach über einen Webbrowser zugänglich, entweder über LAN oder über USB-Verbindung. Ein optionales Touchscreen-Display bietet lokalen Bedienerzugriff und zeigt aktuelle Betriebsparameter an.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.