您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 154,546

一般配置  

一般配置

N5477A Sampling scope adapter

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

86100D
Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 

Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

86100D
  • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
  • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
  • The industry standard for analysis of optical communication signals
  • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements
86100D-9FP
適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體 

適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體

86100D-9FP
  • 對脈衝振幅調變(PAM-4)信號進行完整分析
  • 電氣和光學信號
  • 眼圖寬度、高度和不對稱度
  • 位準振幅、雜訊和不對稱度
  • 線性度量測等

向是德洽詢有關選項價格。

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • Infiniium DCA-J寬頻示波器 86100C Keysight Infiniium DCA-J 寬頻示波器主機 [已停產] 

    86100C Keysight Infiniium DCA-J 寬頻示波器主機 [已停產]

    適用於高速電氣和光學信號的最完備之多功能分析儀。

  • Agilent 86108A Precision Waveform Analyzer 86108A 精確波形分析儀 [已停產] 

    86108A 精確波形分析儀 [已停產]

    Keysight 86108A 具備超過 33 GHz的頻寬、低於 300 Uv的通道雜訊、以及小於 100fm (飛秒) 的超低殘存抖動 (一般為 60fs )。整合式的時脈還原器提供了單一連接的「無觸發」量測功能。

  • N5441A N5441A Keysight N5441A InfiniiMax III 焊接式探棒頭 [已停產] 

    N5441A Keysight N5441A InfiniiMax III 焊接式探棒頭 [已停產]

    Keysight N5441A InfiniiMax III 焊接式探棒頭是經濟型的半固定式連接配件,提供高達 16GHz 的系統頻寬。

  • N2803A N2803A 30 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器 

    N2803A 30 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器

    Keysight InfiniiMax III 探測系統為您提供最高效能的差動與單端信號量測與靈活的連接方式,適用於今日的高密度積體電路與電路板量測。

  • N2802A N2802A 25 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器 

    N2802A 25 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器

    Keysight InfiniiMax III 探測系統為您提供最高效能的差動與單端信號量測與靈活的連接方式,適用於今日的高密度積體電路與電路板量測。

  • N2801A N2801A 20 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器 

    N2801A 20 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器

    Keysight InfiniiMax III 探測系統提供您最高效能的差動與單端信號量測、與彈性化的連接方式,以適用於今日的高密度積體電路與電路板的量測。

  • N5449A N5449A 高阻抗轉接器 

    N5449A 高阻抗轉接器

    Keysight N5449 高阻抗轉接器可協助您將高阻抗的輸入來源,透過探棒連接至Keysight Infiniium 90000-X 系列示波器。

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 

    86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available 86108B 精密波形分析儀 

    86108B 精密波形分析儀

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • No image available 54754A 差動和單端 TDR/TDT 模組 

    54754A 差動和單端 TDR/TDT 模組

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes
       

  • No image available 86112A 20 GHz 雙通道電氣模組 [已停產] 

    86112A 20 GHz 雙通道電氣模組 [已停產]

    • Two 20-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes
       

  • N5477A N5477A Sampling scope adapter 

    N5477A Sampling scope adapter

    The N5477A sampling scope adapter makes the InfiniiMax III probing system fully compatible with the Infiniium 86100 DCA sampling scope family

  • N5439A N5439A InfiniiMax III ZIF probe head 

    N5439A InfiniiMax III ZIF probe head

    The N5439A InfiniiMax III ZIF probe head provides 28 GHz bandwidth in an economical replaceable tip form factor.

  • N5445A N5445A InfiniiMax III browser head 

    N5445A InfiniiMax III browser head

    The N5445A InfiniiMax III browser (30 GHz) is the best choice for general-purpose trouble shooting of differential signals with z-axis compliance and variable spacing from 20 mil – 125 mil.

  • N5442A N5442A Precision BNC 50 Ω adapter 

    N5442A Precision BNC 50 Ω adapter

    The N5442A Precision BNC 50 Ω adapter allows you to use your existing InfiniiMax active probe with the Infiniium 90000-X Series oscilloscope.

  • N5444A N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA probe head 

    N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA probe head

    The N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA probe head allows you to connect two 2.92 mm, 3.5 mm or SMA cables to make a differential measurement on a single oscilloscope channel.

  • N5443A N5443A PV and deskew fixture for InfiniiMax III probing system 

    N5443A PV and deskew fixture for InfiniiMax III probing system

    The N5443A performance verification and deskew fixture is required to calibrate and verify the performance of the InfiniiMax III probe.

  • N2800A N2800A Keysight N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器 [已停產] 

    N2800A Keysight N2800A 16 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器 [已停產]

    Keysight InfiniiMax III 探測系統提供您最高效能的差動與單端信號量測、與彈性化的連接方式,以適用於今日的高密度積體電路與電路板的量測。

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體 

    86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體

    • 對脈衝振幅調變(PAM-4)信號進行完整分析
    • 電氣和光學信號
    • 眼圖寬度、高度和不對稱度
    • 位準振幅、雜訊和不對稱度
    • 線性度量測等