Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
隨著高速數位設計的信號緣速度變得更快、資料有效時窗變得更小,您須深入了解抖動原因,才能實現成功的設計。 這套抖動分析軟體可與 Keysight Infiniium 90000、V、Z 或 UXR 系列示波器搭配使用,以便有效識別並量化影響設計可靠性之抖動成分。 藉由找出抖動與即時信號的時間關聯性,您可有效追蹤導致抖動的問題根源。 更多相符性測試畫面和量測設定精靈,可簡化並自動執行 RJ/DJ 分離,並依照產業標準進行測試。
此軟體可自動偵測示波器輸入端資料的嵌入時脈頻率和重複碼型,並在每次轉換碼型時,計算會影響總抖動(TJ)機率密度函數(PDF)的資料相依抖動(DDJ)位準。 此外,它具有頻譜和尾部擬合抖動分離演算法。
每種波形都各不相同。 因此,如果能夠靈活地選擇各種不同的抖動分離解決方案,您就可以消除每個單獨波形的抖動。 此軟體使用新的尾部擬合演算法,可正確識別並量測非週期有界不相關抖動,在波形受到串擾影響的情況下,這種演算法尤其有用。
相位雜訊分析功能可量測時脈源內的相位雜訊。 相位雜訊量測結果以對數頻率座標圖呈現,其中的振幅單位為 dBc/Hz(分貝相對於正規化至 1 Hz 頻寬的載波功率)。 相位雜訊是衡量信號產生器品質的最重要規格之一,也是影響航太與國防,以及通訊產業之關鍵任務型應用效能的一大要素。