Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der M9048B ist ein PCIe-Hostadapter (mit einer PCIe-Kabelverbindung der 3. Generation, x8), der Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s ermöglicht, für Desktop- oder Rack-montierte externe Computer.
Description
Gen 3 host adapter link
null
One x8 PCIe iPass
Slots
1
Bandwidth
8 GB/s
Connectivity
1x Gen 3 x8 PCIe Cable Link
Ports
1 PCIe Port (1x8 GB/s) - Gen 3
Platform
PXIe
Type
Host Adapter
Form factor
PCIe
Module type
PCIe Host Adapter
Ports
1
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Die M9048B ist eine PCIe-Host-Schnittstellenkarte für Computer mit PCIe-Erweiterungssteckplätzen. Sie ermöglicht eine leistungsstarke Verbindung von einem externen Computer zu einem AXIe- oder PXIe-Chassis. Die Karte verfügt über eine PCIe-Gen-3-x8-Kabelverbindung, die Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s erreicht. Dadurch lässt sich ein leistungsstarkes System mit Desktop- oder Rack-Computern realisieren.
Der M9048B nutzt einen PCIe-Switch und eine Taktisolierung, um eine hochwertige Taktquelle bereitzustellen, die über das PCIe-Kabel an das PXIe- oder AXIe-Gehäuse übertragen wird. Dadurch gewährleistet er unabhängig vom verwendeten PC stets eine gleichbleibend hohe PCIe-Leistung.
Die Karte verwendet einen x8-Molex-Kabelanschluss und sollte mit x8-zu-x8-PCIe-Kabeln verwendet werden, die für Gen-3-Geschwindigkeiten getestet wurden, wie beispielsweise Keysight Y1202A oder Y1203A. Der Betrieb erfolgt transparent für die Softwareanwendung, und es werden keine Treiber benötigt.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.