Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • no image available KS8400A Платформа для автоматизации испытаний (TAP) 

    KS8400A Платформа для автоматизации испытаний (TAP)

    • Powerful, flexible and extensible test sequencer software.
    • Timing analyzer helps optimize test plan speed.
    • Result Viewer helps visualize, compare and analyze test plan data
    • GUI simplifies test plan creation and troubleshooting

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available U8903B Высокопроизводительный аудиоанализатор 

    U8903B Высокопроизводительный аудиоанализатор

    • Low residual distortion of < –110 dB to measure low distortion devices
    • Wide measurement bandwidth: measure at DC from 10 Hz to 96 kHz or 1.5 MHz (with wide bandwidth option N3431A)
    • Flexible configuration with an array of options, including up to 8 analog analyzer and digital options

  • no image available E7515A UXM Комплект для тестирования средств беспроводной связи 

    E7515A UXM Комплект для тестирования средств беспроводной связи

    • Тестирование современных чипсетов и абонентских устройств
    • Поддержка скорости передачи данных в нисходящем канале до 1 Гбит/с
    • Поддержка агрегации несущих, MIMO 8x4, функция имитации замираний сигнала
    • Расширяемая архитектура, сенсорный дисплей

  • no image available N5182B Векторный генератор ВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц 

    N5182B Векторный генератор ВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц

    • Диапазон частот до 6 ГГц
    • Высокая производительность: возможность использования в качестве эталонного передатчика в процессе исследований и разработок
    • Полоса модуляции до 160 МГц
    • Формирование сигналов в режиме реального времени с помощью программного обеспечения Signal Studio

  • no image available N5172B Векторный генератор ВЧ сигналов EXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц 

    N5172B Векторный генератор ВЧ сигналов EXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц

    • Диапазон частот до 6 ГГц
    • Средний уровень характеристик, оптимальный для использования в ходе производственных испытаний
    • Полоса модуляции до 120 МГц
    • Программное обеспечение Signal Studio для формирования сигналов в режиме реального времени