Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

N1500A-001 Transmission line and free space method
N1500A-002 Arch Reflectivity Method
N1500A-003 Resonant Cavity Method
N1500A-004 Coaxial Probe Method
N1500A-005 Parallel Plate/Inductance Method Up to 1 GHz
N1500A-006 Parallel Plate/Inductance Method Up to 120 MHz
N1500A-UL8 Hardware Key for USB Port

Contact Keysight for option pricing.