Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Ручные осциллографы серии U1600

Упрощение процесса выявления и устранения неисправностей в полевых условиях
  • Решение «три-в-одном»: двухканальный ручной осциллограф с встроенным цифровым мультиметром и регистратором данных
  • Безопасный анализ мощных сигналов благодаря гальванически развязанным каналам, соответствующим требованиям безопасности по CAT III 600В
  • Четкое отображение трудно различимых деталей сигналов благодаря частоте дискретизации до 2 Гвыб./с и глубине памяти до 2 Мвыборок
  • Простая идентификация проблемных областей с последующим просмотром их в увеличенном масштабе для более детального анализа с помощью двух окон для отображения сигнала с масштабированием
  • Возможность просмотра осциллограммы в любых условиях освещения благодаря трем режимам отображения (в помещениях, вне помещений и в ночное время)
  • Возможность выбора одного из десяти языков для интерфейса пользователя
  • Полноскоростной интерфейс USB 2.0

Покорите стихию: выполнение анализа сигналов в любых погодных условиях

  • Распознавание мельчайших деталей осциллограмм даже при ярком солнечном свете на цветном жидкокристаллическом VGA TFT дисплее с диагональю 5,7 дюймов (14,5 см) с повышенной яркостью
  • Точное представление сигналов благодаря высокому разрешению и широким углам обзора дисплея
  • Возможность выполнения быстрого анализа сигналов во временной и частотной областях

Сравнить продукты

Продукт Полоса пропускания / Полоса анализа Макс. объем памяти Макс. частота дискретизации Операционная система Расширенные возможности Цена стандартной конфигурации*
U1610A Ручной осциллограф, 100 МГц, 2 аналоговых канала
100 МГц 120 квыб. 1 Гвыб./с - -
U1620A Ручной осциллограф, 200 МГц, 2 аналоговых канала
200 МГц 2 Мвыб. 2 Гвыб./с - -

Принадлежности для этой серии

U1161A Extended Test Lead Kit
U1161A Extended Test Lead Kit
  • U1161A extended test lead kit for U1200 series handheld digital multimeters
U1168B Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips)
U1168B Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips)
  • Test leads: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Test probe (19-mm tips): CAT II 1000V, 15A rating
  • Test probe (4-mm tips): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Alligator clips, fine-tip test probes, SMT grabber, mini grabber
     
U1561A Пассивный пробник, 10:1, 250 МГц, 1,2 м
U1561A Пассивный пробник, 10:1, 250 МГц, 1,2 м
  • Пассивный пробник U1561A для ручных осциллографов серии U1600A; коэффициент деления 10:1, полоса пропускания 250 МГц, длина 1,2 м

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.