Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Прецизионные параметрические анализаторы серии B2900A

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 48623-11.
 

 

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Посмотрите видеоролики о прецизионных параметрических анализаторах серии B2900A.

Прецизионные параметрические анализаторы Keysight серии B2900A представляют собой недорогие компактные источники/измерители с высокой производительностью и лучшим в своем классе графическим пользовательским интерфейсом.

Параметрические анализаторы серии B2900A обеспечивают лучшие в своем классе рабочие характеристики при невысокой стоимости. Они имеют широкий диапазон выходного напряжения (210 В) и силы тока (3 A в режиме постоянного тока и 10,5 A в импульсном режиме), высокую точность (минимальное разрешение 10 фA/100 нВ для источника и измерителя), а также превосходный графический пользовательский интерфейс с различными режимами отображения, которые значительно увеличивают эффективность тестирования, отладки и определения параметров устройств.

Приборы серии B2900A обеспечивают высокую скорость измерений и поддерживают стандартный набор команд SCPI, что позволяет повысить производительность испытаний и снизить стоимость владения при использовании источников/измерителей в составе испытательных систем на производстве.

В серию B2900A входит четыре модели, B2901A, B2902A, B2911A и B2912A, которые различаются по количеству каналов источников/измерителей (один или два) и измерительным возможностям. Это позволяет выбрать именно тот прибор, который обладает оптимальным сочетанием цены и производительности и наилучшим образом соответствует потребностям испытаний.

Параметрические анализаторы серии B2900A удостоены ряда наград:

«Top 50» журнала «Test & Measurement World», 2011 год
«Best in Test» журнала «Test & Measurement World», 2012 год
«Hot 100 Products» журнала EDN, 2011 год

Сравнить все параметрические анализаторы (7)

Найти параметрический анализатор