5G NR 네트워크를 에뮬레이션하는 방법

5G 무선 테스트 플랫폼
+ 5G 무선 테스트 플랫폼

실험실에서 5G NR(New Radio) 네트워크 에뮬레이션

5G 네트워크 환경을 에뮬레이션하려면 최신 5G NR(New Radio) 디바이스의 동작을 정확하게 특성화해야 합니다. 이러한 에뮬레이션은 실제 작동 조건에서 절전 모드, OTA(Over-the-Air) 연결, 다중입력, 다중출력(MIMO) 테스트를 기준으로 디바이스의 성능을 검증합니다. mmWave(밀리미터파) 주파수를 지원하는 디바이스는 구조가 복잡하며 통합형 안테나 어레이를 가지고 있어 OTA 테스트가 필수적입니다. 엔지니어는 빔포밍 및 MIMO 테스트를 포함해 다양한 OTA 테스트 시나리오를 구성해야 합니다.

디바이스는 빔포밍 테스트 도중에 에뮬레이션된 동기화 신호 블록(SSB) 감지를 사용한 테스트, 빔 수집, 보고, 스위칭 단계를 거칩니다. 다수의 페이딩 채널을 사용해 스루풋 및 음성과 페이딩 조건에서의 영상 연결과 같은 추가적인 기능 테스트를 관리하여 실제 수신 조건을 시뮬레이션할 수 있으며, FR1과 FR2를 위한 다수의 5G NR 베이스밴드 페이딩 모델 패키지 중 하나를 선택할 수 있습니다. 엔지니어들은 이러한 기능을 함께 사용해 실험실에서 실제 5G NR 네트워크 환경을 에뮬레이션할 수 있습니다.

5G NR 네트워크 에뮬레이션 솔루션

5G NR 네트워크 에뮬레이션 솔루션

5G 디바이스와 칩셋을 특성화하려면 개발부터 수용에 이르는 모든 5G 디바이스 워크플로를 지원하는 확장 가능한 솔루션이 필요합니다. 키사이트의 UXM 5G 무선 테스트 솔루션은 고도로 통합된 시그널링 테스트 및 네트워크 에뮬레이션 시스템 역할을 합니다. 5G 테스트 어플리케이션 소프트웨어와 함께 사용하면 5G NR(New Radio) 네트워크를 에뮬레이션하고 3GPP 표준 규격 무선 주파수(RF) 파라메트릭 테스트와 기능 및 어플리케이션별 테스트의 구성을 간소화할 수 있습니다.

키사이트 5G NR 네트워크 에뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?