Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
224 Gbps
800G 기술의 1.6 T로의 진화
광 및 전기 테스트를 위한 포괄적 멀티 플랫폼 솔루션
데이터통신 업계가 지금까지 봐왔던 가장 빠르고, 복잡한 신호는 전례 없는 과제를 맞이하고 있습니다. PAM4, PAM6 및 PAM8은 선택할 수 있는 예상되는 변조 형식들입니다. 키사이트는 유연하고 확장 가능한 224 Gbps 테스트 솔루션을 통해 성공적인 설계를 위한 기반을 조성합니다.
200 Gbps와의 인터페이스는 데이터센터 네트워크에서 800G 및 1.6T로의 전환을 통해 소비 전력과 비용을 크게 절감하는 가운데 대역폭 증대에 대한 이점을 누립니다. OIF-CEI 224G, IEEE 802.3 이상 400G, 800G 플러그형 MSA 및 OSFP와 같은 새로운 산업 표준의 등장으로 다양한 전기 및 광 상호 연결에 대한 사양이 정의되고 있습니다.
키사이트는 플러그형 NPO(near-packaged optics)와 CPO(co-packaged optics)를 성공적으로 설계할 수 있도록 전기 및 광학 두 분야 모두에 대해 업계 유일의 224 Gbps 테스트 솔루션을 제공합니다. 키사이트는 전례 없는 엄격한 시그널링 환경에서 고객이 설계 성능에 대한 명확한 통찰력을 얻을 수 있도록 지원합니다.
새로운 M8050A 고성능 BERT와 최고의 신호 무결성으로 NRZ, PAM4, PAM6, PAM8 신호에 대한 지원, 최대 120GBd의 데이터 전송률을 통해 1.6T로의 경로를 모색하기 위한 충분한 준비를 할 수 있습니다.
다중 계층에 대한 시뮬레이션과 설계 검증을 위한 확장 가능하고, 종합적인 테스트 툴에 대한 적합한 제품군을 갖추고 있습니다.

관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?