주요 특징

통신, 측정, 구성

Labber는 장치 제어 및 실험실 자동화를 위한 완벽하면서도 사용이 간편한 솔루션을 제공합니다. 이 소프트웨어는 실험 역량을 극대화하려는 R&D, 테스트 또는 측정팀에게 적합합니다. 유능한 연구원과 엔지니어가 실험을 실시하기 전에 많은 코드를 작성하는 데 시간을 투자해서는 안 됩니다. 그보다 실제 테스트와 측정 실행에 시간을 할애해야 합니다.

장치 서버

장치 서버는 실험실 실험 설비를 구성하는 모든 장치 및 장비와의 통신을 처리합니다.

Labber는 GPIB, 직렬, USB, TCP/IP를 비롯하여 VISA 표준으로 구현되는 다른 모든 인터페이스를 통한 통신을 지원합니다.

사용 가능한 장치 드라이버의 전체 목록은 GitHub 저장소를 참조하십시오. 장치 드라이버 이외에 다양한 실험에 필요한 추가 기능을 구현하는 데 사용되는 가상 드라이버도 존재합니다.

Labber
Labber 측정 실행

측정 실행

측정 설정 대화 상자는 실험 중에 설정 또는 측정할 값 시퀀스를 정의합니다.

시퀀스는 임의 수의 치수를 가질 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 쉽게 만들 수 있습니다.

코멘트, 태그, 사용자를 추가하여 팀 내 실험을 쉽게 추적할 수 있으며 효율적인 협업이 가능합니다.

로그 브라우저

로그 브라우저는 로그 데이터베이스의 내용을 시각화합니다. 측정 날짜뿐만 아니라 프로젝트 이름, 칩 번호 또는 사용자와 같은 태그를 사용하여 로그 파일을 구성할 수 있습니다.

로그 목록에는 선택한 태그와 일치하는 로그의 목록이 표시됩니다. 빠른 보기에는 현재 선택한 로그에 대한 데이터와 설정이 표시됩니다.

로그에 별표를 표시하여 중요 데이터를 강조할 수 있습니다. 개별 로그를 두 번 클릭하면 로그 뷰어가 표시됩니다.

다른 도움이 필요하십니까?