검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E4416A EPM-P 시리즈 싱글 채널 전력계
The E4416A single channel power meter provides peak, peak-to-average ratio, average power and time-gated measurements on TDMA and W-CDMA wireless formats and pulsed signals.
주요 특징
E4416A 싱글 채널 EPM-P 시리즈 전력계는 E9320 피크 및 평균 전력 센서를 사용하여 피크, 평균, 피크-평균 비율, 타임 게이트 전력 측정을 할 수 있습니다.
- 넓은 대역폭 신호에 대한 신뢰할 수 있는 연속 및 싱글샷 측정을 위한 초당 20 M 샘플의 샘플링 레이트
- 타임 게이트 및 프리 런 파워 측정
- '라이브러리'에 완벽한 펄스 및 통계 분석을 위한 무료 'Analyzer Software' 소프트웨어 제공
- 8개의 사전 정의 무선 구성(GSM, EDGE, NADC, iDEN, Bluetooth, IS-95 CDMA, W-CDMA, cdma2000)
주요 사양
Frequency Range
9 kHz to 110 GHz
Power Range
-70 to +44 dBm
Frequency Range
Power Range
9 kHz to 110 GHz
-70 to +44 dBm
더 보기
Connector Type:
N/A
Frequency Range:
9 kHz to 110 GHz
Number of Channels:
1 channel
Power Range:
-70 to +44 dBm
Speed:
Up to 1000 readings/sec
Video Bandwidth:
5 MHz
Standard Configurations
Prev
EPM-P 시리즈 단일 채널 파워 미터
- 넓은 대역폭 신호에서 신뢰할 수 있는 연속 및 싱글샷 측정을 위한 초당 20 Msample/s 샘플링 속도
- 타임 게이팅 및 자유 작동 전력 측정
- 완전한 펄스 및 통계 분석을 위한 무료 ´Analyzer Software´ 소프트웨어. 소프트웨어는 ´In the Library´에 있음.
- 8개의 사전 정의된 무선 구성(GSM, EDGE, NADC, iDEN, Bluetooth™, IS-95 CDMA, W-CDMA 및 cdma2000)
Next
Interested in a E4416A?
Extend the capabilities for your EPM-P 시리즈 단일 채널 파워 미터
Featured Resources for E4416A EPM-P Series Single Channel Power Meter
Want help or have questions?