검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
55281B 선형/각도 측정 키트
키사이트 55281B 선형/각도 측정 키트는 키사이트 5530 레이저 교정 시스템의 일부이며 시스템이 선형 속도와 회전을 모두 측정할 수 있도록 지원합니다.
주요 특징
키사이트 55281B 선형/각도 측정 키트는 키사이트 5530 레이저 교정 시스템의 일부로, 이 키트를 사용하면 시스템이 기계의 이동 경로를 따른 선형 변위와 모션 축에 수직인 축(피치 및 편요각)을 기준으로 한 회전을 측정할 수 있습니다.
- 스테인리스강으로 싸인 튼튼하고 열적으로 안정적인 옵틱
- 1/2 파장의 기본 광 분해능(316.5 nm, 12.5 µin)
- 옵틱의 설치 및 정렬 간소화
55281B에 관심이 있으신가요?
선형/각도 측정 키트의 역량 확대
특집 리소스: 55281B 선형/각도 측정 키트
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?