키사이트 SL2600A는 최대 1500V 및 1500A의 EV EVSE 위한 모듈형 충전 테스트 시스템으로, 적합성, 상호운용성 및 안전성 테스트를 가능하게 합니다.
Applications
Charging communication and power test
Supported standards
MCS
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Maximum power
2250 kW
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
메가와트 충전은 장거리 트럭 및 버스부터 산업 및 차량 애플리케이션에 이르는 무공해 중장비 운송을 위한 핵심 동력입니다. 메가와트 충전 시스템(MCS)이 충전 전력을 멀티 메가와트 범위로 확장함에 따라, 개발 및 인증 전반에 걸쳐 안전, 상호 운용성 및 시스템 동작에 대한 신뢰할 수 있는 검증이 중요해집니다.
키사이트 SL2600A 메가와트 충전 디스커버리 시스템은 실제 실험실 조건에서 전기차 및 충전 인프라의 메가와트 충전 인터페이스를 검증하도록 설계된 모듈형의 미래 지향적인 테스트 플랫폼입니다. 최대 1,500 V DC의 전압과 최대 1,500 A DC의 전류를 지원하는 SL2600A는 초기 통신 검증부터 전체 전력 메가와트 충전 시나리오까지 포괄적인 테스트를 가능하게 합니다.
유연한 코어 아키텍처를 기반으로 설계된 SL2600A는 단일 솔루션 내에서 EV 및 EVSE 역할을 모두 에뮬레이션할 수 있습니다. EV 테스트의 경우, SL2600A는 완전하게 구성 가능한 메가와트 클래스 충전 스테이션으로 작동하여 고전력 부하 조건에서 차량 충전 동작, 안전 메커니즘 및 충전 통신을 검증할 수 있습니다. EVSE 테스트의 경우, 이 시스템은 차세대 전기차를 에뮬레이션하여 제어되고 반복 가능한 방식으로 충전 스테이션의 성능, 상호 운용성 및 규정 준수를 검증합니다. 이러한 이중 사용 기능은 테스트 복잡성을 줄이는 동시에 개발 주기를 단축합니다.
모듈형 설계는 다양한 테스트 목표에 대한 현실적인 구성을 가능하게 합니다. 액체 냉각 MCS 충전 케이블이 특징인 SL2620A 충전 케이블 유닛과 결합하면 SL2600A는 안정적인 열 성능으로 최대 1,500 A DC의 전체 전력 EV 검증을 지원합니다. SL2610A 인렛 유닛을 사용하면 이 시스템은 양방향 전원을 이용한 제어된 고전류 작동을 포함하여 현실적이고 반복 가능한 EVSE 테스트를 위한 차량 측 MCS 인터페이스를 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.